Portregister 3knapps
TX_44

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit
Artikelnr. 1261 66
5806004
1261 66
5806004
EAN 4010337261667
FE 1
PS 18
antracit
Artikelnr. 1261 67
5806005
1261 67
5806005
EAN 4010337261674
FE 1
PS 18
alufärg
Artikelnr. 1261 65
5806003
1261 65
5806003
EAN 4010337261650
FE 1
PS 18
 

Nödvändigt tillbehör

En av följande artiklar:
 

Styrmodul Audio DIN Styrmodul Video DIN

Alternativt tillbehör

Valfri reservdel

Egenskaper

Egenskaper

  • Montering i vanliga, infällda apparatdosor.
  • Passar till täckram ur strömbrytarserien Gira TX_44.
  • Består av moduler som gör den enkel att installera och bygga ut med flera komponenter som anropsknappar, infomodul, färgkamera, Keyless In.
  • Signalöverföring och och försörjning av audio- och videokomponenter via kortslutningssäker 2-trådsbuss med skydd mot polförväxling.
  • Enmans driftsstart tack vare enkel idrifttagningsprocedur.
  • Vattentålig högtalare.
  • Elektretmikrofon av hög kvalitet.
  • Röststyrningsfunktion (röststyrd talfunktion med bortfiltrering av eko-och bakgrundsljud).
  • Belysning i anropsknapp med LED-teknologi, vitt ljus. Den underhållsfria och strömsparande LED-teknologin ger en jämn och god belysning av anropsknappen.
  • Kvitteringston vid aktivering av anropsknappen.
  • Röstvolym kan ställas in.
  • Stänkvattentätt knappskydd av slagtålig plast.
  • Anropsknappens namnskylt kan bytas ut utan verktyg och utan att ramen behöver demonteras.
  • Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.comeller Gira textprogram.
  • Binäringång för anslutning av en potentialfri tryckknapp (slutande kontakt) som anropsknapp.
  • Anropsknapp 3knapps

Tekniska data

Spänningsförsörjning:
via 2-trådsbuss

Anslutningar busskopplare
Buss med två ledare:
2 x skruvklämmor
Extraförsörjning:
2 x skruvklämmor
Binäringång:
2 x skruvklämmor
Anslutningskabel:
2 x kontaktlist
Video:
1 x kontaktlist

Anslutningar talinsats
Anslutningskabel:
2 x kontaktlist

Omgivningstemperatur:
-25 °C till +70 °C

Kapslingsklass:
IP44

Inbyggnadsdjup:
30 mm

Mått
Namnskyltar:
B 62 x H 18 mm

Hänvisningar

  • Om endast två anropsknappar behövs ska knappskyddet för 3-knappars anropsknapp användas.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Textning av dina Gira-produkter online
I fyra enkla steg kan du gestalta en text för din Gira-produkt och skicka beställningen med din design till oss. Börja med att välja ut din produkt. Ange sedan önskad text och bestäm hur den ska se ut. Du kan kontrollera din design i förhandsgranskningen och se den som ett PDF-dokument. Beställ därefter texten som du har designat via vår bekväma online-service.
Mer

Gira akademin - En ny form av lärande.
Elektriker hittar utbildningsprogram för Gira-system på webbadressen www.akademie.gira.de. Här finns också integrerat en kurs om Gira porttelefonsystem.
Mer

Gira dörrkommunikation konfigurator
Gira porttelefonsystem möjliggör anläggningar av olika typ och storlek: från villor och flerfamiljshus till hela bostadskomplex. Från enkla ljud- och videosystem till integrering i ett datornätverk. Gira porttelefonkonfigurator är ett användarvänligt onlineverktyg som gör den individuella konfigurationen av sådana system till ett nöje för husägare och förvaltare, men även för hantverkare och andra yrkesgrupper.
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 126166

RFA, 400 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 126166

IFC, 54 Kb

Ladda


portregister inf. med anropsknapp
Bruksanvisningar

bruksanvisning

Artikelnr. 1260 ..
1261 ..
1271 ..
1272 ..

PDF, 69 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads