PTS-brytaraktor

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 1289 00
5806069
1289 00
5806069
EAN 4010337289005
FE 1
PS 18
 

Nödvändigt tillbehör

En av följande artiklar:
 

Styrmodul Audio DIN Styrmodul Video DIN

Egenskaper

Egenskaper

  • Brytaraktor för koppling av ljus, styrning av en portöppnare på sidoportar eller andra funktioner via Gira porttelefonbussen.
  • Styrning av en potentialfri kopplingskontakt 230V/10A via 2-trådsbussen.
  • Brytaraktorn kan styras via:knapparna ”Dörr” och ”Ljus” på svarsapparaten,anropsknappen på portregistret,anropsknappen på svarsapparaten.
  • Brytaraktorn kan användas i fem olika driftlägen: Koppling, timer/s, timer/min, impuls och portöppnare.
  • Impulsfunktion för adressering av befintliga trapphusautomater.
  • Binäringång för koppling av funktioner via en ansluten mekanisk tryckknapp.
  • Kopplingstid steglöst inställbar från 1 till 10 sek. eller 1 till 10 min. beroende på inställd funktion.

Tekniska data

Spänningsförsörjning:
via 2-trådsbuss

Potentialfri reläkontakt
Alternativt:
10 A vid AC 230 V
Alternativt:
2 A vid DC 30 V

Antal programmerbara anropsknappar:
max. 16

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • Brytaraktorn är avsedd för montering i en underfördelare. Använd en vanlig utanpåliggande fördelare om detta inte är möjligt.
  • Med den här komponenten är det möjligt att bygga upp porttelefonanläggningar med upp till 30 deltagare.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 2

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Gira dörrkommunikation konfigurator
Gira porttelefonsystem möjliggör anläggningar av olika typ och storlek: från villor och flerfamiljshus till hela bostadskomplex. Från enkla ljud- och videosystem till integrering i ett datornätverk. Gira porttelefonkonfigurator är ett användarvänligt onlineverktyg som gör den individuella konfigurationen av sådana system till ett nöje för husägare och förvaltare, men även för hantverkare och andra yrkesgrupper.
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 128900

RFA, 668 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 128900

IFC, 212 Kb

Ladda


Kopplingsaktor
Bruksanvisningar

Bruksanvisning

Artikelnr. 1289 00

PDF, 194 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads