DALI vriddimmerinsats infälld med integrerad nätdel

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 2027 00
2027 00
EAN 4010337129608
FE 1
PS 02
 

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Ljusstyrkeinställning för lampor med DALI gränssnitt.
  • Inställning av färgtemperatur för lampor med DALI Device Type 8 för Tunable White enligt IEC 62386-209.
  • Vridmanöverdon (Input device) för överordnade DALI-2 styrningar.

Produktegenskaper utan programmering

  • DALI infälld vriddimmerinsats med integrerad nätdel för upp till 26 DALI deltagare.
  • Parallellkoppling av upp till 4 DALI infällda vriddimmerinsatser med integrerad nätdel för försörjning av upp till 104 DALI deltagare.
  • Multimasterkompatibel.
  • LED för enhetslokalisering.
  • Kortslutningssäker DALI nätdel.
  • Spara grundljusstyrkan och en tändljusstyrka.
  • Spara gränsvärden för färgtemperatur.

Produktegenskaper genom programmering via DALI-2 styrkommandon

  • Lämpar sig som vridmanöverdon (Input device) för anslutning till centrala DALI-2 styrningar.
  • Stöd för fyra DALI-2 instanser för anpassning till central styrning.
  • Kan användas för att styra en DALI-2 grupp.
  • Cyklisk sändning av styrkommandon till DALI driftenheter kan aktiveras. Enhetens funktion beror på konfigurationen

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230V, 50/60Hz

Effektförbrukning:
max. 2 W

Märkspänning DALI:
DC 16 V (typ.)

Garanterad busström:
52 mA

Tillåten busström:
max. 250 mA

Kortslutningsström:
max. 61 mA

Antal DALI deltagare:
max. 26

Antal DALI infällda vriddimmerinsatser med integrerad nätdel som kan parallellkopplas:
max. 4

Färgtemperaturinställning:
2000 till 10000 K

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads