PoE-effektklass 0:
DC 48 V PoE
PoE-standard:
IEEE 802.3af
Nätverksinstallation:
Ethernet-specifikation: Kat. 5e, Kat. 6, Kat. 6a, Kat. 7
Biapparatingång för våningsanropsknapp:
Anslutningsplint, sats med fem ledare
Upplösning:
800 x 1280 px., 216 ppi
Kontrastförhållande:
1:1000
Visningsvinkel:
>85° runt om
Omgivningstemperatur:
+5 °C till +40 °C
Övervakningsområde:
30° horisontellt, 10° vertikalt
Installationshöjd:
B 114 x H 181 x D 15 mm