Ny

DALI-aktor Colour 4-kanals för KNX

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 2113 00
2113 00
EAN 4010337128144
FE 1
PS 66
 
Nyhet. Kan levereras fr.o.m. 07/2025.

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Enkel broadcast-styrning av DALI-2-lampor och anslutning till DALI-2-sensorer som applikationskontroll
  • 4 oberoende styrbara DALI-system.
  • Anslutning av totalt upp till 128 DALI-enheter på aktorn.
  • Per DALI-system (utgångarna 1 till 4) finns en maximal DALI-busström på 80mA för att driva 40 DALI-drivdon.
  • Koppling och dimring av DALI-drivdon (t.ex. elektroniskt förkopplingsdon).
  • Stöd för styrning av DALI-drivdon av apparattypen ”Tunable White” (DALI Device Type 8 - TW). Styrning av färgtemperaturen med relativ eller absolut dimring och även via scenarion. Färgtemperaturen styrs till stor del oberoende av styrningen av ljusstyrka för den lampa som används.
  • Styrning av ljusfärgen vid användning av DALI-drivdon av apparattypen "Colour Control" (DALI Device Type 8 - RGBW Colour Control). Flexibel färgstyrning inom färgsystemen "RGB", "RGBW" eller "HSV". I RGB-färgsystemen kan färgen styras genom relativ eller absolut dimring via kombinerade eller separata kommunikationsobjekt enligt KNX-specifikation och dessutom med hjälp av olika scenarion. I färgsystemet "HSV" finns det separata objekt för absolut styrning av ljusfärgen genom färgton (H), mättnad (S) och ljusintensitet (V) och dessutom kan olika scenarion användas.
  • Automatisk genomgång av färgcirkel: cyklisk inställning av färgtonen i färgcirkeln. Därigenom skapas kontinuerliga färgblandningar som kan startas och stoppas enligt önskemål under DALI-aktorns gångtid.
  • Automatisk genomgång av ljusstyrka: cyklisk inställning av ljusstyrkan i hela ljusstyrkeområdet.
  • Manuell styrning av DALI-system oberoende av bussen (även på byggarbetsplatser med broadcast-styrning) separat för DALI-systemen. Styrning av kopplingsstatus och ljusstyrka.
  • Återkoppling om DALI-felstatus, DALI-kortslutning och meddelande om avbrott i spänningsförsörjningen.
  • Upp till 6 centrala kopplings- och dimmerfunktioner.
  • Standby-från koppling av anslutna elektroniska förkopplingsdon kan göras. Samlingsåterkoppling för alla kopplingsstatusar är möjlig.
  • De fyra DALI-systemen kan integreras i upp till 16 ljusscenarion vardera för att styra ljusstyrka, färgtemperatur och färg.
  • Aktiva statusmeddelanden för kopplingsstatus, ljusstyrkevärde, färgtemperatur och färg kan skapas för varje DALI-system.
  • Inställning av gränsvärden för ljusstyrka och färgtemperatur (minimalt, maximalt).
  • Dimringsbeteende och dimringskurvor kan parametreras.
  • Till- och frånkoppling som är skonsam för lamporna. (Soft-TILL, Soft-FRÅN).
  • Spärrfunktion eller som alternativ tvångslägesfunktion kan parametreras. Vid spärrfunktion kan lamporna i ett DALI-system blinka.
  • Tidsfunktioner (till-/frånkopplingsfördröjning, trapphusfunktion - även med förvarningsfunktion).
  • Drifttidsmätare.
  • Inställbar DALI Power-ON-Level (beteende enligt parameter ”Efter återkomst av buss- och nätspänning”) och DALI System-Failure-Level (beteende enligt parameter ”Efter återkomst av buss- och nätspänning”).
  • Reaktioner vid busspänningsavbrott och -återkomst samt efter ETS-programmering kan ställas in (för styrning av ljusstyrkan). Fast inställda vid färgtemperatur- och färgstyrning.
  • Multimasterkompatibel, DALI-2 sensorer kan installeras som applikationskontroll i alla DALI-system.

Tekniska data

KNX me­dium:
TP256

Ström­för­bruk­ning:
3,0 till 4,0 mA

Märk­spän­ning
AC:
AC 110 till 240 V, 50/60 Hz
DC:
DC 110 till 240 V

För­lus­tef­fekt:
max. 3 W

Märk­spän­ning DALI:
DC 15,2 V (typ.)

Ut­gångs­ström per DALI sy­stem:
Typ. 64 mA, max. 250 mA kort­va­rigt

Ga­ran­te­rad bus­ström per DALI-​system:
80 mA

Max. antal adresserbaraDALI-​drivdon
Per DALI-​system:
max. 40
Summa av alla DALI-​system:
max. 128

Över­fö­rings­has­tig­het DALI:
1,2 kbit/s

An­slut­ning­ar
KNX:
Anslutnings-​ och vi­da­re­kopp­lings­kläm­ma
DALI:
Skruv­kläm­mor

Led­nings­läng­der mel­lan ga­te­way och drif­ten­het
Ø 1,5 mm²:
max. 300 m
Ø 1,0 mm²:
max. 238 m
Ø 0,75 mm²:
max. 174 m
Ø 0,5 mm²:
max. 116 m

An­slut­nings­a­rea:
max. 4 mm²

Om­giv­nings­tem­pe­ra­tur:
-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Firmware-uppdateringar kan göras med Gira ETS Service-appen (extra programvara).
  • DALI-aktorn är certifierad som styrdon DALI-2 enligt IEC 62386 Ed. 2.
  • DALI-anläggningens alla funktioner kan bara säkerställas om enbart DALI-2-drivdon används.
  • Spänningsförsörjningen till DALI-systemen går endast via DALI gateway. Det är inte tillåtet att ansluta en ytterligare spänningsförsörjning till något av DALI-systemen.
  • Projektering och driftsättning av enheten fr.o.m. ETS 5 från version 5.7.7 eller ETS 6 från version 6.1.1 (rekommenderas).

Leveransen innehåller

  • KNX anslutnings- och förgreningsklämma ingår i leveransomfattningen.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

DALI-styrning av belysning
Mer

Gira AppShop är marknadsplatsen för intressanta lösningar och applikationer för intelligent fastighetsteknik. Mer än 200 appar finns nu tillgängliga där, inklusive applikationsbeskrivningar, plug-ins, funktionsmallar, logikmoduler och exempelprojekt.
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads

Cookie-godkännande

När du klickar på ”Godkänn” ger du ditt samtycke till att Gira använder cookies och liknande tekniker och behandlar din användarinformation för att förbättra webbsidan och för att skapa en användarprofil för visning av anpassade annonser . Observera att Gira också delar information om din användning av webbsidan med samarbetspartners för sociala media, reklam och analys.

Du ger även ditt samtycke till att Gira och tredje part behandlar din användarinformation i dessa syften i sk. osäkra tredjepartsländer utanför EES, även om ingen dataskyddsnivå som kan jämföras med EU:s dataskyddslagar kan garanteras. Bland annat föreligger risk för att myndigheterna kan få tillgång till behandlad information och att dina rättigheter är begränsade eller inte existerar.

Du kan när som helst ändra dina inställningar genom att klicka på länken ”Inställningar för cookies” längst ner på varje sida. Där kan du när som helst, med verkan för framtiden, återkalla ditt samtycke.

Alla cookies som krävs för att kunna visa sidan.

Databehandlingssyfte:

  • Privatkundssida: Användning av alla sessionsbaserade funktioner på sidan
  • Företagssida: Autentisering, preferenser och lagring av användaruppgifter

Kategorier av personrelaterad information:

  • Privatkundssida: IP-adress, sessionens varaktighet, användarens webbläsare, enhet
  • Företagssida: Inställningar och preferenser. Däribland även namn, adress och e-post om ett kontaktformulär fylls i. (För återanvändning vid ytterligare formulär inom samma session.), IP-adress (anonymiserad)

Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:

  • Art. 6 avsn. 1 lit. f DSGVO
  • Utövade berättigade intressen: Se Databehandlingssyfte

Mottagare:Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs

Överförande till tredje land:Ingen

Livslängd för cookies:

  • Informationen sparas under sessionens varaktighet tills webbläsaren stängs av
  • Tidpunkt för sparande: När sidan öppnas

Databehandlingssyfte:Är till för att behålla status för Home Assistant-konfigurationen för användning av Gira Home Assistant

Kategorier av personrelaterad information:IP-adress, konfigurations-ID – en personreferens uppstår först när konfigurationen har avslutats (hantverkare har valts och uppgifter har angetts)

Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:

  • Art. 6 avsn. 1 lit. f DSGVO
  • Utövade berättigade intressen: Se Databehandlingssyfte

Mottagare:Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs

Överförande till tredje land:Ingen

Livslängd för cookies:Sessionens varaktighet

Databehandlingssyfte:Autentisering i Gira apparatportal (SDA-portal)

Kategorier av personrelaterad information:IP-adress (anonymiserad)

Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:Art. 6 avsn. 1 lit. b DSGVO

Mottagare:

  • Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
  • ISE Individuelle Software und Elektronik GmbH

Överförande till tredje land:Ingen

Livslängd för cookies:Sessionens varaktighet

Databehandlingssyfte:Optimering av sidan för olika typer av webbläsare

Kategorier av personrelaterad information:IP-adress, sessionens varaktighet, användarens webbläsare, enhet

Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:Art. 6 avsn. 1 lit. f DSGVO

Mottagare:Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs

Överförande till tredje land:Ingen

Livslängd för cookies:Sessionens varaktighet

Databehandlingssyfte:Skydd mot cross-site-scripts

Kategorier av personrelaterad information:IP-adress, sessionens varaktighet, användarens webbläsare, enhet

Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:Art. 6 avsn. 1 lit. f DSGVO

Mottagare:Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs

Överförande till tredje land:Ingen

Livslängd för cookies:2 timmar

Databehandlingssyfte:Överföring av prenumerationsregister för visning av relevant information och tjänster

Kategorier av personrelaterad information:IP-adress (anonymiserad), målgruppsklassificering (byggherre/slutanvändare, hantverkare, planerare, inköpare, arkitekt)

Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:

  • Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
  • Art. 6 avsn. 1 lit. f DSGVO
  • Utövade berättigade intressen: Se Databehandlingssyfte

Mottagare:Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs

Överförande till tredje land:Ingen

Livslängd för cookies:6 månader

Användning av cookies och liknande tekniker för att förbättra vår webbsida och vårt utbud.

Databehandlingssyfte:Statistisk utvärdering av användandet av webbsidan

Kategorier av personrelaterad information:IP-adress (anonymiserad/avkortad), besökarens ungefärliga plats, vilken webbläsare och plug-ins som används, webbläsarens språkinställningar, tidpunkt för när sidan öppnades, laddningstid, operativsystem, bildskärmens storlek, referer, tidpunkten för tidigare besök, antal besök

Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:

  • Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
  • Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO

Mottagare:Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs

Överförande till tredje land:Ingen

Livslängd för cookies:

  • 12 månader
  • Tidpunkt för sparande: Efter att samtycke har getts

Databehandlingssyfte:Kontroll om inmatningarna som görs på webbsidorna utförs av en människa eller ett automatiskt program

Kategorier av personrelaterad information:

  • Privatkundssida: IP-adress (anonymiserad), varaktighet för besöket på webbsidan, musrörelser som användaren gjort
  • Företagssida: IP-adress (anonymiserad), varaktighet för besöket på webbsidan, musrörelser som användaren gjort, datum och klockslag för besöket på webbsidan, internetadress eller URL för den webbsida som öppnats

Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:

  • Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
  • Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO

Mottagare:

  • Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
  • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Överförande till tredje land:

  • Tredje land: USA
  • Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO

Livslängd för cookies:12 månader

Databehandlingssyfte:Analys av webbsidans användning. Google Analytics undersöker bland annat var besökaren kommer ifrån och varaktighet för besöket på de enskilda sidorna vilket resulterar i en optimering av sidan och dess funktioner.

Kategorier av personrelaterad information:Plats, tid eller frekvens för besöket på våra webbsidor, IP-adress (anonymiserad)

Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:

  • Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
  • Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO

Mottagare:

  • Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
  • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Överförande till tredje land:

  • Tredje land: USA
  • Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO

Livslängd för cookies:14 månader

Databehandlingssyfte:Hantering av website-tags via ett gränssnitt

Kategorier av personrelaterad information:IP-adress (anonymiserad)

Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:

  • Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
  • Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO

Mottagare:

  • Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
  • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Överförande till tredje land:

  • Tredje land: USA
  • Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO

Livslängd för cookies:14 månader

Databehandlingssyfte:Visning av videoklipp

Kategorier av personrelaterad information:

  • Privatkundssida: IP-adress (anonymiserad), varaktighet för besöket på webbsidan, musrörelser som användaren gjort
  • Företagssida: IP-adress (anonymiserad), varaktighet för besöket på webbsidan, musrörelser som användaren gjort, datum och klockslag för besöket på webbsidan, internetadress eller URL för den webbsida som öppnats

Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:

  • Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
  • Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO

Mottagare:Vimeo, LLC (USA)

Överförande till tredje land:

  • Tredje land: USA
  • Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO

Livslängd för cookies:Längre än 12 månader

Databehandlingssyfte:Med Hotjar kan vi framställa en typ av färgdiagram för utvalda sidor. Då kan vi granska hur användarna förflyttar sig på sidan. Vi ser var de klickar, hur långt ner de scrollar och hur de rör sig på sidan.

Kategorier av personrelaterad information:- IP-adress, färgdiagram över användningen

Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:

  • Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
  • Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO

Mottagare:

  • Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
  • Hotjar Ltd.

Överförande till tredje land:Ingen

Livslängd för cookies:12 månader

Databehandlingssyfte:Visning av videoklipp

Kategorier av personrelaterad information:IP-adress, datum och klockslag samt den webbsida som besökts

Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:

  • Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
  • Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO

Mottagare:Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Överförande till tredje land:

  • Tredje land: USA
  • Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO

Livslängd för cookies:Längre än 12 månader

Databehandlingssyfte:Visning av interaktiva kartor

Kategorier av personrelaterad information:IP-adress (anonymiserad), datum och klockslag för besöker på webbsidan, internetadress eller URL för webbsidan som öppnats

Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:

  • Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
  • Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO

Mottagare:Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Överförande till tredje land:

  • Tredje land: USA
  • Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO

Livslängd för cookies:12 månader

För att kunna identifiera dina intressen och visa produkter som är anpassade efter dig.

Databehandlingssyfte:Med Doubleclick kan annonser aktiveras och hanteras på en webbsida. När och hur ofta de ska visas beror på annonsörens kampanjer.

Kategorier av personrelaterad information:IP-adress (anonymiserad)

Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:

  • Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
  • Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO

Mottagare:

  • Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
  • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Överförande till tredje land:

  • Tredje land: USA
  • Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO

Livslängd för cookies:14 månader

Databehandlingssyfte:Genom spårning av hur erbjudanden från Gira används kan Gira marketing- och försäljningsprocesser digitaliseras och automatiseras. Med segmentindelning av prenumeranter/webbsidebesökare kan målinriktad och individuell information tillgängliggöras. Vid ökad uppmärksamhet kan följdaktiviteter ökas och högre kundnöjdhet uppnås.

Kategorier av personrelaterad information:Datum och klockslag, typ (objekt, t.e.x eMailing, LeadPage), webbläsar-referer, User Agent, Link-ID (alternativ), objekt-ID, frivillig objektberoende information, individuella överlämningsparametrar, geokoordinater alternativt IP-baserade geokoordinater (vid formulär med adressinmatning) via Locr GmbH (registrering av postadresser utan för- och efternamn) med serverplats i Tyskland

Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:

  • Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
  • Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO

Mottagare:

  • Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
  • SC Networks GmbH

Överförande till tredje land:Ingen

Livslängd för cookies:12 månader

Databehandlingssyfte:Utvärdering av användningen av webbsidan, mätning av en kampanjs framgångar

Kategorier av personrelaterad information:IP-adress, webbläsarinformation, webbsida som besökts, datum och klockslag för besöket, information om enheten, användningsinformation, klickväg, geografisk plats

Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:

  • Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
  • Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO

Mottagare:

  • Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
  • Meta Platforms Ireland Ltd, Meta Platforms, Inc. (USA)

Överförande till tredje land:

  • Tredje land: USA
  • Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO

Livslängd för cookies:90 dagar

Databehandlingssyfte:Utvärdering av användningen av webbsidan, mätning av en kampanjs framgångar

Kategorier av personrelaterad information:IP-adress, webbläsarinformation, webbsida som besökts, datum och klockslag för besöket, information om enheten, användningsinformation, klickväg, geografisk plats

Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:

  • Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
  • Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO

Mottagare:

  • Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
  • Pinterest, Inc. (USA)

Överförande till tredje land:

  • Tredje land: USA
  • Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO

Livslängd för cookies:12 månader

Databehandlingssyfte:Analys av webbplatsanvändningen, användning av denna information för koppling av behovsanpassade annonser på LinkedIn (retargeting)

Kategorier av personrelaterad information:Enhets- och webbläsaregenskaper, IP-adress, referrer-URL samt tidsstämpel

Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:

  • Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
  • Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO

Mottagare:

  • Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
  • LinkedIn Ireland Unlimited Company

Överförande till tredje land:Vi förmedlar inte dina personuppgifter till tredjepartsländer. Vad gäller förmedling av dina personuppgifter till tredjepartsländer via LinkedIn hänvisar vi till deras dataskyddspolicy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Livslängd för cookies:12 månader

Databehandlingssyfte:Utvärdering av användningen av webbsidan, mätning av en kampanjs framgångar. Google Ads använder data för att placera ut annonser från Gira på webbplatser, sociala medieplattformar, i sökresultat och andra digitala plattformar och för att mäta framgången för reklamkampanjer.

Kategorier av personrelaterad information:IP-adress, webbläsarinformation, webbsida som besökts, datum och klockslag för besöket, information om enheten, användningsinformation, klickväg, geografisk plats

Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:

  • Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
  • Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO

Mottagare:

  • Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
  • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Överförande till tredje land:

  • Tredje land: USA
  • Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO

Livslängd för cookies:90 dagar