Ny

DALI-aktor Colour 4-kanals för KNX

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 2113 00
2113 00
EAN 4010337128144
FE 1
PS 66
 
Nyhet. Kan levereras fr.o.m. 07/2025.

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Enkel broadcast-styrning av DALI-2-lampor och anslutning till DALI-2-sensorer som applikationskontroll
  • 4 oberoende styrbara DALI-system.
  • Anslutning av totalt upp till 128 DALI-enheter på aktorn.
  • Per DALI-system (utgångarna 1 till 4) finns en maximal DALI-busström på 80mA för att driva 40 DALI-drivdon.
  • Koppling och dimring av DALI-drivdon (t.ex. elektroniskt förkopplingsdon).
  • Stöd för styrning av DALI-drivdon av apparattypen ”Tunable White” (DALI Device Type 8 - TW). Styrning av färgtemperaturen med relativ eller absolut dimring och även via scenarion. Färgtemperaturen styrs till stor del oberoende av styrningen av ljusstyrka för den lampa som används.
  • Styrning av ljusfärgen vid användning av DALI-drivdon av apparattypen "Colour Control" (DALI Device Type 8 - RGBW Colour Control). Flexibel färgstyrning inom färgsystemen "RGB", "RGBW" eller "HSV". I RGB-färgsystemen kan färgen styras genom relativ eller absolut dimring via kombinerade eller separata kommunikationsobjekt enligt KNX-specifikation och dessutom med hjälp av olika scenarion. I färgsystemet "HSV" finns det separata objekt för absolut styrning av ljusfärgen genom färgton (H), mättnad (S) och ljusintensitet (V) och dessutom kan olika scenarion användas.
  • Automatisk genomgång av färgcirkel: cyklisk inställning av färgtonen i färgcirkeln. Därigenom skapas kontinuerliga färgblandningar som kan startas och stoppas enligt önskemål under DALI-aktorns gångtid.
  • Automatisk genomgång av ljusstyrka: cyklisk inställning av ljusstyrkan i hela ljusstyrkeområdet.
  • Manuell styrning av DALI-system oberoende av bussen (även på byggarbetsplatser med broadcast-styrning) separat för DALI-systemen. Styrning av kopplingsstatus och ljusstyrka.
  • Återkoppling om DALI-felstatus, DALI-kortslutning och meddelande om avbrott i spänningsförsörjningen.
  • Upp till 6 centrala kopplings- och dimmerfunktioner.
  • Standby-från koppling av anslutna elektroniska förkopplingsdon kan göras. Samlingsåterkoppling för alla kopplingsstatusar är möjlig.
  • De fyra DALI-systemen kan integreras i upp till 16 ljusscenarion vardera för att styra ljusstyrka, färgtemperatur och färg.
  • Aktiva statusmeddelanden för kopplingsstatus, ljusstyrkevärde, färgtemperatur och färg kan skapas för varje DALI-system.
  • Inställning av gränsvärden för ljusstyrka och färgtemperatur (minimalt, maximalt).
  • Dimringsbeteende och dimringskurvor kan parametreras.
  • Till- och frånkoppling som är skonsam för lamporna. (Soft-TILL, Soft-FRÅN).
  • Spärrfunktion eller som alternativ tvångslägesfunktion kan parametreras. Vid spärrfunktion kan lamporna i ett DALI-system blinka.
  • Tidsfunktioner (till-/frånkopplingsfördröjning, trapphusfunktion - även med förvarningsfunktion).
  • Drifttidsmätare.
  • Inställbar DALI Power-ON-Level (beteende enligt parameter ”Efter återkomst av buss- och nätspänning”) och DALI System-Failure-Level (beteende enligt parameter ”Efter återkomst av buss- och nätspänning”).
  • Reaktioner vid busspänningsavbrott och -återkomst samt efter ETS-programmering kan ställas in (för styrning av ljusstyrkan). Fast inställda vid färgtemperatur- och färgstyrning.
  • Multimasterkompatibel, DALI-2 sensorer kan installeras som applikationskontroll i alla DALI-system.

Tekniska data

KNX medium:
TP256

Strömförbrukning:
3,0 till 4,0 mA

Märkspänning
AC:
AC 110 till 240 V, 50/60 Hz
DC:
DC 110 till 240 V

Förlusteffekt:
max. 3 W

Märkspänning DALI:
DC 15,2 V (typ.)

Utgångsström per DALI system:
Typ. 64 mA, max. 250 mA kortvarigt

Max. antal adresserbaraDALI-drivdon
Per DALI-system:
max. 40
Summa av alla DALI-system:
max. 128

Överföringshastighet DALI:
1,2 kbit/s

Anslutningar
KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
DALI:
Skruvklämmor

Ledningslängder mellan gateway och driftenhet
Ø 1,5 mm²:
max. 300 m
Ø 1,0 mm²:
max. 238 m
Ø 0,75 mm²:
max. 174 m
Ø 0,5 mm²:
max. 116 m

Anslutningsarea:
max. 4 mm²

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Firmware-uppdateringar kan göras med Gira ETS Service-appen (extra programvara).
  • DALI-aktorn är certifierad som styrdon DALI-2 enligt IEC 62386 Ed. 2.
  • DALI-anläggningens alla funktioner kan bara säkerställas om enbart DALI-2-drivdon används.
  • Spänningsförsörjningen till DALI-systemen går endast via DALI gateway. Det är inte tillåtet att ansluta en ytterligare spänningsförsörjning till något av DALI-systemen.
  • Projektering och driftsättning av enheten fr.o.m. ETS 5 från version 5.7.7 eller ETS 6 från version 6.1.1 (rekommenderas).

Leveransen innehåller

  • KNX anslutnings- och förgreningsklämma ingår i leveransomfattningen.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

DALI-styrning av belysning
Mer

Gira AppShop är marknadsplatsen för intressanta lösningar och applikationer för intelligent fastighetsteknik. Mer än 200 appar finns nu tillgängliga där, inklusive applikationsbeskrivningar, plug-ins, funktionsmallar, logikmoduler och exempelprojekt.
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads