Fan Coil-aktor för KNX

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 2163 00
2163 00
EAN 4010337059387
FE 1
PS 26
 

Egenskaper

Egenskaper

  • Fan Coil-aktor för adressering av fläktkonvektorer (Fan Coil Units) som används för luftkonditionering i rum.
  • Aktorn tar emot telegram från t.ex. en rumstermostat och omvandlar reglerstorhetstelegrammen till motsvarande fläktsteg och ventillägen.
  • Anslutning av en fläktkonvektor med upp till sex fläktsteg eller anslutning av två fläktkonvektorer med upp till två fläktsteg vardera i ett 2-rörssystem.
  • Manuell manövrering.
  • Drift på byggarbetsplatser: Utgångarna kan manövreras manuellt endast med driftspänning och utan busspänning.
  • Driftlägen för värme- eller kyldrift eller kombinerad värme-/kyldrift.
  • 2-rörs eller 4-rörsdrift. 2-rörssystem värmer eller kyler via en gemensamt vattenkrets. 4-rörssystem har separat fram- och returledning för värme- och kylsystemet.
  • Separat eller hierarkisk omkoppling av fläktstegen.
  • Svarsmeddelande, utgångsvisning, spärrfunktion för varje kanal, nivåbegränsning.
  • Konfigurerbart beteende vid busspänningsavbrott eller buss-/nätspänningsavbrott eller efter en genomförd ETS-programmering.
  • Inställbara gränsvärden.
  • Cyklisk eller händelseorienterad sändning.
  • Lediga kanaler kan användas till kopplingsfunktioner, t.ex. rumsbelysning.

Tekniska data

KNX medium:
TP256

Kopplingskontakt:
μ-kontakt, 1 x slutande kontakt, potentialfri

Kopplingsförmåga AC 230 V:
10 A / AC1 eller 10 A / AC3

Maximal inkopplingsström
200 µs:
800 A
20 ms:
165 A

Anslutningseffekt
Resistiv last:
2300 W
Kapacitiv last AC 230 V:
10 A, max. 140 µF
Glödlampor:
2300 W
HV-halogen:
2300 W
Lindad transformator:
1200 VA
Tronic-transformator:
1500 W
Ljusrör, okompenserade:
1000 VA
Ljusrör,duo-koppling:
2300 VA
Ljusrör, parallellkompenserade:
1160 VA
Kvicksilverlampor ej kompenserade:
1000 W
Kvicksilverlampor parallellkompenserade:
1160 W

Anslutningar
KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Last:
Skruvklämmor

Anslutningsarea:
max. 4 mm²

Hänvisningar

  • VDE-godkännande enligt EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Monteras på DIN-skena.

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 4

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Fan Coil-aktor
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2163 00

PDF, 490 Kb

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 280 Kb

Ladda


Download (en)


Fan coil actuator
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 2163 00

PDF, 2.325 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads