IP-gränssnitt för KNX

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 2168 00
1740159
2168 00
1740159
EAN 4010337084457
FE 1
PS 26
 

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • För anslutning av en PC till KNX bussen för att kunna adressera, programmera och felsöka KNX komponenter.

Tekniska data

KNX medium:
KNXnet/IP u. TP1-256

Märkspänning:
DC 24 till 30 V

IP-kommunikation:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Protokoll som stöds:
ARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Tunneling, Device Management)

Anslutningar
IP:
2 x uttag RJ45
KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma

Omgivningstemperatur:
0 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • Försörjning via extern DC 24 V eller via ostrypt utgång för Gira spänningsförsörjningar för KNX.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 2

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


IP-router, IP-gränssnitt
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2168 00

PDF, 118 Kb

Ladda


Download (en)


IP interface
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 2168 00

PDF, 621 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads