Dimmeraktor 2-kanals för KNX
2 x 300 W/VA

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 2172 00
1742446
2172 00
1742446
EAN 4010337082217
FE 1
PS 66
 

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Dimmeraktor med integrerad busskoppling.
  • Koppling och dimring av glödlampor, HV-halogenlampor, dimbara HV-LED-lampor, dimbara kompaktlysrör, dimbara induktiva transformatorer med LV-halogen- eller LV-LED-lampor, dimbara elektroniska transformatorer med LV-halogen- eller LV-LED-lampor.
  • Automatiskt eller manuellt val av lämplig dimringsprincip för lasten.
  • Tomgångs-, kortslutnings- och övertemperatursäker.
  • Manuell manövrering av utgångarna oberoende av bussen (kan även användas på byggarbetsplatser).
  • Drift på byggarbetsplatser: Utgångarna kan manövreras manuellt endast med driftspänning och utan busspänning.

Funktioner

  • Oberoende adressering av dimmerkanalerna.
  • Central kopplingsfunktion för adressering av alla dimmerkanaler.
  • Fördröjning för aktivt sändande svarsmeddelanden efter busspänningsåterkomst.
  • Det är möjligt att specificera lasttyp och definiera dimmerprincipen: Universal (med automatisk inmätning), elektronisk transformator/LV-LED (kapacitiv/fasfrånsnitt), konventionell transformator/LV-LED (induktiv/fassnitt), HV-LED (fassnitt) resp. HV-LED (fasfrånsnitt).
  • Svarsmeddelande ”Koppling” och ”Luxvärde”.
  • Inställning av det dimringsbara ljusstyrkeområdet.
  • Dimringsbeteende och dimringskurvor kan parametreras.
  • Inkopplingsreaktion vid relativt dimringskommando kan parametreras.
  • Till- och frånkoppling som är skonsam för lamporna.
  • Automatisk inställning och skalering av dimbart ljusstyrkeområde vid användning av universal-effektförstärkare.
  • Det är möjligt att parametra reaktionen för en dimringskanal när den i läget ”AV” tar emot ett relativt dimringskommando (aktivering och uppdimring av ljusstyrkan eller ingen reaktion).
  • Meddelandetelegram vid kortslutning, överbelastning och lastbortfall.
  • Svarsmeddelande om ansluten lasttyp.
  • Spärrfunktion eller tvångslägesfunktion kan parametreras för varje utgång.
  • Tidsfunktioner (till- eller frånkopplingsfördröjning, trappljusfunktion).
  • Trappljusfunktion med förvarningsfunktion genom tidsstyrd reducering av belysningen eller aktivering av en permanentbelysning.
  • Länkningsfunktion och upp till åtta scener per dimringskanal är möjliga.
  • Drifttidsmätare för registrering av inkopplingstiden.
  • Inställbara reaktioner vid busspänningsavbrott och -återkomst.

Tekniska data

KNX medium:
TP256

Märkspänning:
AC 110 till 230 V, 50/60 Hz

Max. anslutningseffekt (AC 230 V) per kanal
Glödlampor:
20 till 300 W
HV-halogen:
20 till 300 W
Lindad transformator:
20 till 300 VA
Tronic-transformator:
20 till 300 W
Lindad transformator med LV-LED:
20 till 100 VA
Elektronisk transformator med LV-LED:
Typ. 20 till 100 W
230 V LED:
Typ. 3 till 60 W
Kompaktlysrör:
Typ. 3 till 60 W

Anslutningseffekt (AC 110 V) per kanal
Glödlampor:
20 till 150 W
HV-halogen:
20 till 150 W
Lindad transformator:
20 till 150 VA
Tronic-transformator:
20 till 150 W
Lindad transformator med LV-LED:
20 till 50 VA
Elektronisk transformator med LV-LED:
Typ. 20 till 50 W
230 V LED:
Typ. 3 till 30 W
Kompaktlysrör:
Typ. 3 till 30 W

Anslutningar
KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Last:
Skruvklämmor

Anslutningsarea:
max. 4 mm²

Hänvisningar

  • Prestandaökning med Gira effektförstärkare.
  • Monteras på DIN-skena.
  • VDE-godkännande enligt EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 4

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Gira dimningsställdon för KNX
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 217200

IFC, 14 Kb

Ladda


Dimmeraktor 1-, 2-, 4kanals (I04)
Produktdatabas

Produktdatabas fr.o.m. ETS3.0d.

Artikelnr. 2171 00
2172 00
2174 00

VD4, 646 Kb

Ladda


Dimmeraktor 1-/2-/4-kanals (I04)
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2171 00
2172 00
2174 00

PDF, 1.196 Kb

Ladda


Download (en)


Dimming actuator 1-/2-/4-gang (I04)
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 2171 00
2172 00
2174 00

PDF, 7.811 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads