System 3000 universal-LED-dimmer för montering på DIN-skena

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 2365 00
2365 00
EAN 4010337031376
FE 1
PS 02
 

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Koppling och dimring av glödlampor, HV-halogenlampor, elektroniska transformatorer för halogen- eller LED-lampor, dimbara induktiva transformatorer för halogen- eller LED-lampor, HV-LED- eller kompaktlysrör.
  • Koppling och dimring av glödlampor, HV-halogenlampor, elektroniska transformatorer för halogen- eller LED-lampor, dimbara induktiva transformatorer för halogen- eller LED-lampor, HV-LED- eller kompaktlysrör.
  • Manövreras via mekaniska tryckknappar (slutande kontakter), System 3000 biapparat 2- eller 3-tråds, eller System 2000 biapparat 2-tråds.
  • Automatiskt eller manuellt inställning av lämplig dimringsprincip för lasten (fassnitt eller fasfrånsnitt).
  • Indikering av inställt driftläge med LED.
  • Lampskonande tändning.
  • Inkopplingsljusstyrka kan lagras permanent (biapparat möjlig med System 2000 och 3000).
  • Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka.
  • Minimal ljusstyrka kan ställas in.
  • Elektroniskt kortslutningsskydd.
  • Elektroniskt övertemperaturskydd.
  • Drift med nolledaranslutning.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230V, 50/60Hz

Standby:
0,3 W

Anslutningsledning vid 45 °C
HV-LED-lampor (fassnitt):
Typ. 3 till 100 W
HV-LED-lampor (fasfrånsnitt):
Typ. 3 till 400 W
Kompaktlysrör:
Typ. 3 till 100 W
Glödlampor:
20 till 420 W
HV-halogen:
20 till 420 W
Tronic-Trafos:
20 till 420 W
Elektronisk transformator med LV-LED (fassnitt):
Typ. 20 till 100 W
Elektronisk transformator med LV-LED (fasavsnitt):
Typ. 20 till 200 W
Lindad transformator:
20 till 420 VA
Lindad transformator med LV-LED:
typ. 20 till 100 VA

Biapparater
Mekanisk tryckknapp utan belysning:
obegränsat
Biapparatsinsats 2-tråds:
obegränsat
Biapparatsinsats 3-tråds:
max. 10

Ledningslängd
Last:
max. 100 m
Biapparat:
max. 100 m

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • Vid omgivningstemperatur på över 45 °C ska ansluten last reduceras.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 2

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Universal LED-dimmer
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2365 00

PDF, 434 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads