Insats USB-spänningsförsörjning 2vägs
Typ A/typ C

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
vit
Artikelnr. 2349 00
2349 00
EAN 4010337104681
FE 1/5
PS 02
svart
Artikelnr. 2369 00
2369 00
EAN 4010337075905
FE 1/5
PS 02
 
Utgående artikel. Endast så länge lagret räcker.

Nödvändigt tillbehör

En av följande artiklar:
 

täckpl. TAE USB Täckplatta TF TAE+Stereo+USB

Egenskaper

Egenskaper

  • Laddningsmöjlighet för upp till två enheter samtidigt via USB-kabel typ A och typ C.
  • Lämplig som laddare, t.ex. för mobiltelefoner och liknande apparater.

Tekniska data

Laddström:
max. 3 A

Märkspänning
primär:
AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
sekundär:
5 V (± 5 %)

Standby:
≤ 0,15 W

Inbyggnadsdjup:
32 mm

Omgivningstemperatur:
+10 °C till +40 °C

Verkningsgrad:
≥ 75 %

Uppfyller standard:
DIN EN 60950-1/A2

Leveransen innehåller

  • USB-kabel ingår inte i leveransomfattningen.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Download (en)


Insert for USB power supply, 2-gang
Operating instructions

Operating instructions.

Artikelnr. 2349 00
2359 00
2369 00

PDF, 535 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads