Sensotec LED utan fjärrkontroll

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 2378 01
2378 01
EAN 4010337014522
FE 1
PS 02
kritvit blank
Artikelnr. 2378 03
2378 03
EAN 4010337014539
FE 1
PS 02
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 2378 27
2378 27
EAN 4010337014553
FE 1
PS 02
antracit
Artikelnr. 2378 28
2378 28
EAN 4010337014560
FE 1
PS 02
alufärg
Artikelnr. 2378 26
2378 26
EAN 4010337014546
FE 1
PS 02
svart matt
Artikelnr. 2378 005
2378 005
EAN 4010337037729
FE 1
PS 02
 

Alternativt tillbehör

Detekteringen använder sig av dopplereffekten och kan jämföras med hastighetsmätningar i trafiken. Rörelsedetekteringen kan även ske genom icke skärmande material. På så sätt kan t.ex. offentliga toaletter täckas med en enda Sensotec.

Egenskaper

Egenskaper

  • Beröringsfri tillkoppling förhindrar smuts. Därmed kontaminerar användaren inte rörelsevakten med virus eller bakterier.
  • Detekteringen i när- och fjärrområdet är avhängig av objektets reflektionsyta, hastighet och typ (människa, djur, föremål, o.s.v.).
  • Metallramar inverkar på övervakningsområdet.
  • Utökning av registreringsområdet med biapparater.
  • Manövrering av en hjälpenhet med vippbrytare.
  • Behöver en IR-fjärrkontroll för idrifttagning och för att ställa in olika funktioner.
  • Separat luxvärde och eftersläpningstid kan ställas in (teach-funktion).
  • Fjärrövervakningens känslighet kan ställas in.
  • Montering i djup apparatdosa.
  • Uppfyller bestämmelserna i VDI / VDE 6008 blad 3.
  • Sensotec LED är en aktiv rörelsevakt. Den registrerar temperaturoberoende rörelser i registreringsområdet och tänder LED-orienteringsbelysningen, beroende på omgivningens ljusstyrka.
  • Rörelser i närområdet tänder t.ex. rumsbelysningen.
  • LED-orienteringsbelysningens inkopplingsljusstyrka kan ställas in.

Tekniska data

Spänningsförsörjning:
AC 230/240 V~

Nätfrekvens:
50/60 Hz

Omgivningstemperatur:
0 °C till 50 °C

Monteringshöjd:
1,10 m

Övervakningsområde framåt
Närområde:
ca 5 cm
Fjärrområde:
ca 6 m

Räckvidd åt sidorna
Fjärrområde:
ca 2 m

Ljusstyrka:
10 till 1000 lx

Eftersläpningstid:
1 sek till 60 min

Anslutning skruvklämmor
Entråds:
1,5 till 2,5 mm²
fintråds utan ledarändhylsa:
1,5 till 2,5 mm²

Anslutningseffekt
Glödlampor:
400 W
HV-halogen:
400 W
Tronic-transformator:
400 W
LED-lampor:
100 W

Inbyggnadsdjup:
33 mm

Hänvisningar

  • För idrifttagning och för att ställa in olika funktioner behövs en IR-fjärrkontroll.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Gira Sensotec och Sensotec LED
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Sensotec LED
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2368 ..
2378 ..

PDF, 1.886 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads