System 3000 Universal-LED-effektförstärkare för montering på DIN-skena

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 2383 00
2383 00
EAN 4010337031383
FE 1
PS 02
 

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Koppling och dimring av glödlampor, HV-halogenlampor, elektroniska transformatorer för halogen-lampor, induktiva transformatorer för halogen-, HV-, LED- eller kompaktlysrör.
  • Manövreras med framförkopplad dimmer.
  • Försörjning av de anslutna lasterna via gemensam lastledning.
  • Elektroniskt övertemperaturskydd.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230V, 50/60Hz

Standby:
0,3 W

Anslutningsledning vid 45 °C
HV-LED-lampor (fassnitt):
50 till 100 W
HV-LED-lampor (fasfrånsnitt):
200 W
Glödlampor:
210 till 420 W
HV-halogen:
210 till 420 W
Tronic-Trafos:
210 till 420 W
Lindad transformator:
210 till 420 VA

Ledningslängd
Last:
max. 100 m

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • Vid omgivningstemperatur på över 45 °C ska ansluten last reduceras.
  • Den maximala belastningen och antalet effektförstärkare är avhängig av dimmern. En referenslista finns i den tekniska bilagan eller i bruksanvisningen.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 2

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Tabell: fasfrånsnitt + fassnitt
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Universal-LED-effektförstärkare på DIN-skena
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2383 00

PDF, 898 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads