System 3000 vrid-biapparatsinsats 3-tråds

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 2389 00
2389 00
EAN 4010337031420
FE 1/5
PS 02
 

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Vridbiapparat för System 3000 Dimmer.
  • Drift med nolledaranslutning.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Standby:
0,3 W

Ledningslängd till huvudapparat:
max. 100 m

Inbyggnadsdjup:
24 mm

Montering:
i apparatdosa enligt DIN 49073

Anslutningsarea
fintråds utan ledarändhylsa:
max. 4 mm²

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Biapparatinsats för universal LED-vriddimmerinsats
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2389 00

PDF, 586 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads