Rörelsevakt Cube 120

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit blank
Artikelnr. 2442 02
2442 02
EAN 4010337056430
FE 1
PS 08
antracit
Artikelnr. 2442 10
2442 10
EAN 4010337056416
FE 1
PS 08
 

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningsljusstyrka.
  • Automatisk temperaturkompenserad sensorkänslighet.
  • Permanentljus (max. 2 h) kan aktiveras med separat brytare/knapp (tillval).
  • Testdrift för utvärdering av aktivt område.
  • Individuell anpassning av aktivt område med medföljande skyddsskärmar som kan skäras till.
  • Avstängningsfördröjning kan ställas in: 5 sek till 15 min eller korttidsdrift 1 sek.
  • Spara aktuellt skymningsvärde med inlärningsfunktionen.
  • Skyddsskärm, ej ljusberoende sensorutvärdering i 60 sek vid bländning av extern ljuskälla.
  • Korttidsdrift, utgången aktiveras i ca. 1 sek.
  • Fjärrmanövrering är ett tillval.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230 V~, 50/60 Hz

Brytström
Resistiv:
16 A (AC1)

Anslutningseffekt
230 V LED:
Typ. 200 W
Glödlampor:
2000 W
Ljusrör, okompenserade:
1000 VA (cos φ = 0,5)
Ljusrör, parallellkompenserade:
500 W (45,6 µF)
Lysrörslampor, radkompenserade:
900 W

Kapacitiv belastning:
176 µF

Ljusstyrka
Ljusstyrka:
2 till 1000 lx

Inställningsreglage
Eftersläpningstid:
5 sek till 15 min

Anslutningsarea
Entråds:
max. 2,5 mm²
femtråds utan ledarändhylsa:
max. 2,5 mm²
fintråds utan ledarändhylsa:
max. 1,5 mm²

IP-klass:
IP54

Omgivningstemperatur:
-25 °C till +55 °C

Övervakningsvinkel:
120°

Monteringshöjd 2,50 m
Räckvidd framåt, max.:
ca 16 m
Räckvidd åt var sida, maximalt:
ca 11 m

Hänvisningar

  • Lämplig för montering på tak och väggar inomhus och utomhus.
  • Tillval: Fjärrkontroll via IR-fjärrmanövrering PIR 3.
  • Vid "Energisparlampor": tänk på de höga inkopplingströmmarna. Kontrollera behovet av lamporna före installation!

Leveransen innehåller

  • Täckkåpa för anpassning av registreringsområdet ingår i leveransomfattningen.

Yttermåti mm

Utan lins: 87 87 85

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Download (en)


Motion detector Cube
Operating instructions

Operating instructions.

Artikelnr. 2442 ..
2444 ..

PDF, 4.581 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads