PTS-IP-Gateway (2:a generationens)

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
5 licenser
Artikelnr. 2621 97
5801000
2621 97
5801000
EAN 4010337125211
FE 1
PS 10
10 licenser
Artikelnr. 2621 98
2621 98
EAN 4010337125228
FE 1
PS 10
20 licenser
Artikelnr. 2621 99
2621 99
EAN 4010337125235
FE 1
PS 10
 

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Manöverapparater som svarsapparat

Gira G1 Power over Ethernet Gira G1 230 V Gira G1 24 V

Egenskaper

Egenskaper

    PTS mobil

    • Anslutning av mobila slutenheter med Android- eller iOs-operativsystem till Gira porttelefonsystem.
    • Appen ”Gira DCS mobil” finns i appbutiken för iOS respektive Android.
    • Vid åtkomst från annan plats krypteras kommunikationen via det integrerade Secure Data Access Protocol, som också används för Gira S1.

    PTS-communicator

    • Med programvaran ”PTS-Communicator” kan vanliga datorer och PC-baserade kontrollenheter anslutas till nätverket och användas som svarsapparater.
    • PTS-Communicatorn erbjuder alla funktioner som en video-svarsapparat har, t.ex. ta emot samtal, tända och släcka ljus (tillsammans med en brytaraktor) eller öppna dörren.
    • Anslutningen till Gira HomeServer eller Gira FacilityServer via en Plugin möjliggör visningen i Gira Interface.
    • Via logikmodulerna öppnas nya användningsmöjligheter, som t.ex. åtkomstkontroll via Gira Keyless In.

    Idrifttagning

    • Idrifttagningsdatorn måste ha en aktuell webbläsare (t. ex. Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, Chrome).

    Tekniska data

    Spänningsförsörjning:
    DC 24 V ± 5 % (via extraförsörjning)

    Effektförbrukning
    Samtalsdrift:
    5,0 W
    Standby:
    1,6 W

    Anslutningar
    Spänningsförsörjning:
    2 x skruvklämmor
    2-trådsbuss OUT:
    2 x skruvklämmor
    2-trådsbuss IN:
    2 x skruvklämmor
    Nätverksanslutning:
    1 x RJ45, 10/100 Mbit

    Upplösning som stöds:
    CIF med standardbildupplösning

    Omgivningstemperatur:
    -5 °C till +50 °C

    Hänvisningar

    • Följande licensmodeller finns tillgängliga:
      • 2621 97: 5 PTS-Communicator-enheter aktiva samtidigt
      • 2621 98: 10 PTS-Communicator-enheter aktiva samtidigt
      • 2621 99: 20 PTS-Communicator-enheter aktiva samtidigt
    • När det gäller licensmodellerna ska man också tänka på att PTS-Communicatorn kan installeras på valfritt antal slutapparater. Siffran som anges i licensmodellen talar bara om hur många PTS-Communicator-enheter som kan vara inloggade samtidigt.
    • För spänningsförsörjning av PTS-IP-gatewayen behövs dessutom spänningsförsörjningen för porttelefon.
    • PTS-IP-gatewayen tas i drift via ett webb-interface. För idrifttagning via webb-interfacet måste idrifttagningsdatorn ha en aktuell webbläsare (t. ex. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome).

    Yttermått

    Modulära enheter (ME): 6

    Fler bilder i media-databasen

    I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

    Till media-databasen

    Fler länkar

    Gira dörrkommunikation konfigurator
    Gira porttelefonsystem möjliggör anläggningar av olika typ och storlek: från villor och flerfamiljshus till hela bostadskomplex. Från enkla ljud- och videosystem till integrering i ett datornätverk. Gira porttelefonkonfigurator är ett användarvänligt onlineverktyg som gör den individuella konfigurationen av sådana system till ett nöje för husägare och förvaltare, men även för hantverkare och andra yrkesgrupper.
    Mer

    Gira AppShop är marknadsplatsen för intressanta lösningar och applikationer för intelligent fastighetsteknik. Mer än 200 appar finns nu tillgängliga där, inklusive applikationsbeskrivningar, plug-ins, funktionsmallar, logikmoduler och exempelprojekt.
    Mer

    Download


    Datablad

    PDF

    Ladda


    Anbudsunderlag

    TXT

    Ladda



    Beställinfo Egenskaper Downloads