SCHUKO-dubbeluttag 16 A 250 V~ med förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) för infälld apparatdosa 1knapp

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 2731 01
2731 01
EAN 4010337881100
FE 1
PS 01
kritvit blank
Artikelnr. 2731 03
1850066
2731 03
1850066
EAN 4010337881117
FE 1
PS 01
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 2731 27
1850106
2731 27
1850106
EAN 4010337881124
FE 1
PS 01
antracit
Artikelnr. 2731 28
1850111
2731 28
1850111
EAN 4010337000778
FE 1
PS 11
alufärg
Artikelnr. 2731 26
1850101
2731 26
1850101
EAN 4010337000761
FE 1
PS 11
svart matt
Artikelnr. 2731 005
1850404
2731 005
1850404
EAN 4010337037538
FE 1
PS 11
grå matt
Artikelnr. 2731 015
1850423
2731 015
1850423
EAN 4010337085256
FE 1
PS 11
 

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
25 mm

Anslutningsarea
för ledare från:
1,5 mm² till 2,5 mm²

Omgivningstemperatur
förbättrat beröringsskydd:
0 °C till +45 °C

Installationshöjd:
17,5 mm

Hänvisningar

  • Passar i alla vanliga apparatdosor.
  • Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt IEC 60884-1.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads