Ny

Vippkontrollbrytare 10 AX 250 V~ med textfält och orange LED-belysningselement 230 V~
Universal-av-trapp

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
grå
Artikelnr. 3116 30
3116 30
EAN 4010337123835
FE 10
PS 14
 
Nyhet.
Brytare och vippor i de nya och tidigare brytargenerationerna i System 55 är optiskt helt kompatibla med varandra. Det är bara tekniskt som generationerna inte kan kombineras med varandra med det nya vippfästet.

Alternativt tillbehör

LED-belysningselement (lämplig för 3112 ../3116 ..)

LED-belel. 230 V~/V1 0,5 mA LED-bel.el. 12 - 30 V~/V4 0,5 mA

LED-belysningselement (lämplig för 3116 ..)

LED-bel.el. 230 V~/V2 0,5 mA LED-bel.el. 12 - 30 V~/V5 0,5 mA

Egenskaper

Egenskaper

  • Med orange LED-belysningselement.
  • Plast: halogenfri, slag- och brottsäker termoplast, eller kallas det då polykarbonat.
  • Flytande vippa gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
  • Spänningsprovning kan göras framifrån.
  • Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
  • Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
  • Lättåtkomliga spakar för lossning.
  • Slagtålig termoplastsockel.
  • Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån.
  • Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.
  • Kapslat utanpåliggande IP44

Tekniska data

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/ CFLi:
100 W

Hänvisningar

  • Kan även anslutas med belysning.

Leveransen innehåller

  • Textskylt ”Heizung Ein/Aus” är bifogad.
  • Ledningsindragning 2knappars (tvillingindragning) medföljer.
  • Orange LED-belysningselement 230 V~ 0,5 mA ingår i leveransen.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Länk till verktyg för översikt av växlar - artikelnummer gamla/nya
Mer

Orderöversikt LED-belysningselement
Mer

Kombinationsmöjligheter, anslutningsmöjligheter och funktioner av LED-belysningselement
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads