Vippa med kontrollfönster

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 3290 01
3290 01
EAN 4010337041610
FE 1
PS 01
kritvit blank
Artikelnr. 3290 03
1850496
3290 03
1850496
EAN 4010337041627
FE 10/100
PS 01
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 3290 27
1850497
3290 27
1850497
EAN 4010337041641
FE 10
PS 01
antracit
Artikelnr. 3290 28
1850499
3290 28
1850499
EAN 4010337041658
FE 10
PS 11
alufärg
Artikelnr. 3290 26
1850498
3290 26
1850498
EAN 4010337041634
FE 1
PS 11
svart matt
Artikelnr. 3290 005
1850494
3290 005
1850494
EAN 4010337067047
FE 10
PS 11
grå matt
Artikelnr. 3290 015
1850495
3290 015
1850495
EAN 4010337110491
FE 10
PS 11
rostfritt stål
Artikelnr. 3290 600
1850500
3290 600
1850500
EAN 4010337045403
FE 1/5
PS 11
 
Brytare och vippor i de nya och tidigare brytargenerationerna i System 55 är optiskt helt kompatibla med varandra. Det är bara tekniskt som generationerna inte kan kombineras med varandra med det nya vippfästet.

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Flytande vippa gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
  • Snabb infästning (3,5 varv per fästklo).
  • Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
  • Spänningsprovning kan göras framifrån.
  • Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
  • Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
  • Lättåtkomliga spakar för lossning.
  • Slagtålig termoplastsockel.
  • Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån.
  • Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Länk till verktyg för översikt av växlar - artikelnummer gamla/nya
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads