Vippa 2fack

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 3295 01
3295 01
EAN 4010337040811
FE 10
PS 01
kritvit blank
Artikelnr. 3295 03
1850475
3295 03
1850475
EAN 4010337040828
FE 10/100
PS 01
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 3295 27
1850476
3295 27
1850476
EAN 4010337040842
FE 10
PS 01
antracit
Artikelnr. 3295 28
1850478
3295 28
1850478
EAN 4010337040859
FE 10
PS 11
alufärg
Artikelnr. 3295 26
1850477
3295 26
1850477
EAN 4010337040835
FE 10
PS 11
svart matt
Artikelnr. 3295 005
1850472
3295 005
1850472
EAN 4010337065616
FE 10
PS 11
grå matt
Artikelnr. 3295 015
1850473
3295 015
1850473
EAN 4010337110514
FE 10
PS 11
rostfritt stål
Artikelnr. 3295 600
1850479
3295 600
1850479
EAN 4010337045267
FE 1/5
PS 11
 
Brytare och vippor i de nya och tidigare brytargenerationerna i System 55 är optiskt helt kompatibla med varandra. Det är bara tekniskt som generationerna inte kan kombineras med varandra med det nya vippfästet.

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Flytande vippa gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
  • Snabb infästning (3,5 varv per fästklo).
  • Enklare fastsättning av fästklor tack vare robust skruvhuvud stjärn/spår/kryss.
  • Spänningsprovning kan göras framifrån.
  • Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
  • Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
  • Lättåtkomliga spakar för lossning.
  • Slagtålig termoplastsockel.
  • Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån.
  • Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Länk till verktyg för översikt av växlar - artikelnummer gamla/nya
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads