Ny

Vippa 2fack med kontrolefönster

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 3631 01
3631 01
EAN 4010337041108
FE 1
PS 01
kritvit blank
Artikelnr. 3631 03
3631 03
EAN 4010337041115
FE 10
PS 01
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 3631 27
3631 27
EAN 4010337041153
FE 1
PS 01
antracit
Artikelnr. 3631 28
3631 28
EAN 4010337041160
FE 1
PS 11
alufärg
Artikelnr. 3631 26
3631 26
EAN 4010337041146
FE 1
PS 11
svart matt
Artikelnr. 3631 005
3631 005
EAN 4010337065722
FE 1
PS 11
grå matt
Artikelnr. 3631 015
3631 015
EAN 4010337110552
FE 1
PS 11
 
Nyhet.
Brytare och vippor i de nya och tidigare brytargenerationerna i System 55 är optiskt helt kompatibla med varandra. Det är bara tekniskt som generationerna inte kan kombineras med varandra med det nya vippfästet.

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Flytande vippa gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
  • Snabb infästning (3,5 varv per fästklo).
  • Enklare fastsättning av fästklor tack vare robust skruvhuvud stjärn/spår/kryss.
  • Spänningsprovning kan göras framifrån.
  • Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
  • Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
  • Lättåtkomliga spakar för lossning.
  • Slagtålig termoplastsockel.
  • Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån.
  • Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Länk till verktyg för översikt av växlar - artikelnummer gamla/nya
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads