Vippa med stort textfält

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
neutral färg
Artikelnr. 3676 00
3676 00
EAN 4010337039556
FE 1
PS 01
 
Brytare och vippor i de nya och tidigare brytargenerationerna i System 55 är optiskt helt kompatibla med varandra. Det är bara tekniskt som generationerna inte kan kombineras med varandra med det nya vippfästet.

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Flytande vippa gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
  • Snabb infästning (3,5 varv per fästklo).
  • Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
  • Spänningsprovning kan göras framifrån.
  • Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
  • Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
  • Lättåtkomliga spakar för lossning.
  • Slagtålig termoplastsockel.
  • Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån.
  • Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.

Tekniska data

Mått
Textfält:
B 51 x H 51 mm

Leveransen innehåller

  • Tomma textskyltar medföljer.
  • Textskyltar med symbolerna ”ljus”, ”ringsignal” och ”dörr” är bifogade.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Länk till verktyg för översikt av växlar - artikelnummer gamla/nya
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads