Jordat uttag 16 A 250 V~ med förbättrat beröringsskydd (Safety Plus)
med grön täckplatta och tryckt text ”SV” (säkerhetsförsörjning)

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
grön blank
Artikelnr. 4453 707
4453 707
EAN 4010337117797
FE 1/5
PS 01
 

Egenskaper

Egenskaper

  • Jordad montagering.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
32 mm

Ledarmaterial:
Styva och flexibla

Anslutningsarea
för ledare från:
1,5 mm² till 2,5 mm²

Omgivningstemperatur
förbättrat beröringsskydd:
0 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • Kontrollerad med högre mottryck hos jordningsbygeln enligt T.N.O.
  • Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt IEC 60884-1.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads