Brytaktor 6kanals 16 A / jalusiaktor 3kanals 16 A Standard för Gira One och KNX

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 5023 00
5023 00
EAN 4010337061106
FE 1
PS 66
 

Alternativ beskrivning

Alternativt tillbehör

Beroende på parametreringen kan aktorn användas som brytaraktor eller jalusiaktor. Även blandning av brytar- och jalusiaktor är möjliga. För jaluziaktorfunktionen läggs två intilliggande reläutgångar ihop till en jalusiutgång.

Egenskaper

Egenskaper

    Funktion i Gira One System

    • Aktor för koppling av förbrukare eller för styrning av jalusi, rulljalusi, markis och takfönster.
    • I jalusidrift grupperas de utgångar som ligger bredvid varandra (A1/A2, A3/A4...) till en jalusiutgång.
    • Blandad drift möjligt vid en aktor (t.ex. A1 och A2 jalusi, A3 och A4 jalusi, A5 koppling, A6 koppling...).
    • Manuell manövrering av utgångar.
    • Programmering och idrifttagning med Gira projektassistent (GPA) från version 5,0.
    • Krypterad dataöverföring mellan Gira One enheter.

    Skuggnings- och vädringsfunktion

    • Styrning av lamelljalusier, rulljalusier, markiser, takfönster eller takkupoler.
    • Körtider kan ställas in.
    • Solskyddsfunktion med upphängnings- eller lamellposition i början eller slutet av funktionen kan ställas in för varje utgång.
    • Inställning av fördröjningstid i början eller slutet av solljuset.
    • Duksträckning vid markiser.
    • Vid aktivt vindalarm t.ex. med en vanlig väderstation med potentialfria reläutgångar för vindalarm kör jalusierna upp och spärras automatiskt. Status för binäringången övervakas cykliskt.
    • Vid aktivt regnalarm, t.ex. med en vanlig väderstation med potentialfria reläutgångar för regnalarm, stängs takfönster och takkupoler direkt och spärras automatiskt. Status för binäringången övervakas cykliskt.
    • Vid aktivt frostalarm, t.ex. med en vanlig väderstation med potentialfria reläutgångar för frostalarm, stoppas och spärras aktiv körning av rulljalusier för att skydda motorn. Status för binäringången övervakas cykliskt.
    • Dörrkontaktförfrågan och visualisering i Smart Home-appen: En öppnad dörr leder till att jalusin eller rulljalusin kör upp och spärras.

    Kopplingsfunktioner

    • Slutande kontakt eller öppnarkontakt.
    • Inställning av en påslagnings- eller avstängningsfördröjning.
    • trappuppgångsfunktion, en förvarningstid kan också ställas in.
    • Parametrering som kopplingsfunktion för t.ex. belysning eller uttag, som garageportsfunktion eller dörröppnarfunktion.
    • Garageportsfunktion: Tiden för stängning av reläet kan parametreras.
    • Dörröppnarfunktion: Tiden för stängning av reläet kan parametreras.

    Funktion i Gira KNX system

    • Jalusi- eller kopplingsdrift parametrerbar. I jalusidrift grupperas de utgångar som ligger bredvid varandra (A1/A2, A3/A4...) till en jalusiutgång. Blandad drift möjligt vid en utgång (t.ex. A1 & A2 jalusi, A3 & A4 jalusi, A5 koppling, A6 koppling...).
    • Aktivt sändningsslut retur- eller statusmeddelanden kan fördröjas globalt efter att busspänningen återkommit eller efter en ETS-programmering.
    • Manuell manövrering av utgångarna oberoende av KNX med intelligenta LED-statusindikeringar för energibesparing.
    • Utökad manuell manövrering: Växling mellan jalusi- och kopplingsdrift innan ETS-idrifttagning.
    • Heartbeat-funktion för övervakning av enheten, cyklisk sändning 1 bit.
    • Bistabila reläer.
    • Försörjning från KNX buss, ingen ytterligare spänningförsörjning krävs.
    • Förenklad klämanslutning (ingen klämöverlagring).

    Markisfunktioner

    • Parametrerbara funktioner: Styrning av lamelljalusier, rulljalusier, markiser, takfönster eller vädringsluckor.
    • Separat parametrerbara förhängeskörtider med körtidsförlängning till det övre ändläget.
    • Vid lamelljalusier kan parametrering ske oberoende av lamellkörtid.
    • Omkopplingstid inställningsbar vid byte av färdriktning och tider för kort- och långtidsdrift (Step, Move).
    • Feedback för förhängesposition eller lamellposition. Dessutom kan en ogiltig upphängningsposition eller en drivningskörning få feedback.
    • Tilldelning av upp till 5 olika säkerhetsfunktioner (3 vindlarm, 1 regnlarm, 1 frostlarm), med cyklisk övervakning vid önskemål. Säkerhetsfunktionerna (objekt, cykeltider, prioritet) ordnas gemensamt för alla utgångar efter apparat. Tilldelning av enskilda utgångar till säkerhetsfunktionerna och säkerhetsreaktioner kan parametreras kanalberoende.
    • Spärrfunktionen kan utföras för varje jalusiutgång.
    • Enkelt solskydd: Solskyddsfunktion med fast och variabel upphängnings- eller lamellposition i början eller slutet av funktionen kan aktiveras separat för varje utgång.
    • Upp till 16 interna scener kan parametreras beroende på utgång.
    • Scenminnesfunktion: Ytterligare visuell feedback.
    • Skymningsfunktion.
    • Statusmeddelanden för övre och undre ändläge.

    Kopplingsfunktioner

    • Oberoende koppling av kopplingsutgångarna.
    • Slutande kontakt eller öppnarkontakt.
    • Feedback koppling: vid ändring eller cyklisk sändning till bussen.
    • Logisk anknytningsfunktion separat för varje utgång.
    • Reaktion när busspänningen återkommer kan ställas in för varje utgång (TILL resp. ingen reaktion).
    • Spärrfunktion med feedbackobjekt kan parametreras för varje kanal.
    • Tidsfunktioner (fördröjd tändning/släckning, trappljusfunktion – även med förvarningsfunktion).
    • Integrering i ljusscener är möjligt: Upp till 16 interna scener kan parametreras beroende på utgång.

    Tekniska data

    Gira One Medium:
    Twisted-Pair YCYM 2 x 2 x 0,8

    KNX medium:
    TP256

    Testspänning:
    4 kV (KNX/EIB bussledning)

    Märkspänning
    KNX:
    DC 21 till 32 V SELV

    Maximal slut- och brytförmåga:
    AC 250 V, 16 A / AC1

    Maximal inkopplingsström:
    800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

    Strömbelastbarhet för närliggande utgångar:
    Summa 20 A

    Anslutningseffekt
    Resistiv last:
    3000 W
    Kapacitiv last:
    16 A, max. 140 µF
    Motorer (markis eller fläkt):
    1380 W
    Glödlampor:
    2300 W
    HV-halogen:
    2500 W
    230 V LED:
    Typ. 400 W
    Lindad transformator:
    1200 VA
    Tronic-transformator:
    1500 W
    Ljusrör, okompenserade:
    1000 VA
    Ljusrör,duo-koppling:
    2300 VA
    Ljusrör, parallellkompenserade:
    1160 VA
    Kvicksilverlampor ej kompenserade:
    1000 W
    Kvicksilverlampor parallellkompenserade:
    1160 W

    Anslutningar
    Gira One buss:
    Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
    KNX:
    Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
    Last:
    Skruvklämmor (max. 4 mm² eller 2 x 2,5 mm²)

    Strömförbrukning
    Gira One buss:
    5 till 25 mA

    Hänvisningar

    • KNX Data Secure-kompatibel.
    • Snabb nedladdning av applikationen (Long Frame-stöd).
    • Firmware-uppdateringar kan göras med Gira ETS Service-appen (extra programvara).
    • Uppdateringsegenskaper via Gira projektassistent (GPA)
    • Monteras på DIN-skena.

    Leveransen innehåller

    • Anslutnings- och grenklämma ingår i leveransen.

    Yttermått

    Modulära enheter (ME): 4

    Fler bilder i media-databasen

    I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

    Till media-databasen

    Download


    Datablad

    PDF

    Ladda


    Anbudsunderlag

    TXT

    Ladda


    Kopplingsaktor / jalusiaktor 16 A Standard för KNX
    Produktdatabas

    Produktdatabas fr.o.m. ETS5.7.2

    Artikelnr. 5023 00
    5028 00
    5030 00

    ZIP, 5.025 Kb

    Ladda


    Kopplingsaktor / jalusiaktor Standard för Gira One
    Bruksanvisningar

    Bruksanvisning.

    Artikelnr. 5023 00
    5028 00
    5030 00

    PDF, 704 Kb

    Ladda


    PSTI Statement of Compliance

    Artikelnr.

    PDF, 282 Kb

    Ladda


    Reléaktuator 16 A / jalusiaktuator 16 A Standard & Komfort för KNX
    Bruksanvisningar

    Bruksanvisning.

    Artikelnr. 5023 00
    5028 00
    5030 00
    5033 00
    5038 00
    5040 00

    PDF, 1.147 Kb

    Ladda


    Download (en)


    Switching actuator / blind actuator 16 A Standard for KNX
    Technical Documentation

    Technical documentation, version 2.2.

    Artikelnr. 5023 00
    5028 00
    5030 00

    PDF, 2.607 Kb

    Ladda


    Switching actuator / blind actuator 16 A Standard for KNX
    Technical Documentation

    Technical documentation, version 2.5.

    Artikelnr. 5023 00
    5028 00
    5030 00

    PDF, 2.408 Kb

    Ladda


    Switching actuator / blind actuator 16 A Standard for KNX
    Technical Documentation

    Technical documentation, version 2.6.

    Artikelnr. 5023 00
    5028 00
    5030 00

    PDF, 2.592 Kb

    Ladda



    Beställinfo Egenskaper Downloads
    Hem Gira One och KNX Gira One och KNX: Kopplings-/jalousiaktorer (REG) Brytaktor 6kanals 16 A / jalusiaktor 3kanals 16 A Standard för Gira One och KNX