System 3000 närvarodetektor och rörelsevakt 360°-frontmodul BT

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit
Artikelnr. 5377 02
5377 02
EAN 4010337052227
FE 1
PS 02
 

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset.
  • Drift med System 3000 omkopplings-, dimmer- eller biapparatinsats 3-tråds.
  • Utökning av övervakningsområdet i kombination med biapparatinsats 3-tråds.
  • Användning med biapparatinsats 2-tråds, 3-tråds eller mekanisk knapp.
  • Bländare för begränsning av övervakningsområdet.
  • Takmontering på infälld insats, System 3000.

Med System 3000 brytarinsats

  • Korttidsdrift.

Med System 3000 dimmerinsats

  • Konstantljusreglering.
  • Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka.
  • Inkopplingsljusstyrkan kan sparas permanent endast via System 3000 biapparatinsats med knappsats och appen Gira System 3000.
  • Grundbelysningsfunktion.
  • Nattbelysningsfunktion.

Funktioner med appen Gira System 3000

  • Inställning av apparaten som närvarodetektor eller rörelsevakt.
  • Inställning av ljusstyrketröskeln.
  • Inställning av känsligheten för de tre PIR-sensorerna.
  • Inställning av eftersläpningstiden.
  • Överordnade funktioner: Automatdrift, varaktighet på/av, tidsbegränsad på/av under 0,5 till 5 timmar.
  • Närvarosimulering.
  • Drift dagtid.
  • Körtest.
  • Avstängningsvarning.
  • Timerfunktion.
  • Larmfunktion.

Tekniska data

Övervakningsvinkel:
360°

Monteringshöjd
min.:
2,20 m
max. f. rörelsevakt:
6,00 m
max. f. närvarodetektor:
3,50 m

Övervakningsområde vid monteringshöjd 2,20 m
Närvarodetektor:
Ø max. 3,50 m

Övervakningsområde vid monteringshöjd 3 m
Rörelsedetektor:
Ø max. 20 m
Närvarodetektor:
Ø max. 8 m

Känslighet:
0, 25, 50, 75, 100 %

Ljusstyrkegränsvärde
Rörelsedetektor:
ca 5 till 500 lx (och dagdrift)
Närvarodetektor:
ca 5 till 1000 lx (och dagdrift)

Korttidsdrift
Impulstid:
ca 0,5 s
Impulspaus:
ca 3 s

Sändningsräckvidd:
typ. 10 m

Sändningseffekt:
max. 2,5 mW, klass 2

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Mått:
Ø 103 H 66

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 537702

RFA, 572 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 537702

IFC, 173 Kb

Ladda


Närvarodetektor och rörelsevakt 360°-modul BT
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5377 02

PDF, 565 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads