eNet Radio-markisaktor 1kanals Mini

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 5427 00
1704040
5427 00
1704040
EAN 4010337774235
FE 1/5
PS 42
 

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Den trådlösa eNet jalusiaktorn möjliggör styrningen av eldrivna förhängen, som t.ex. jalusier, rulljalusier eller markiser.
  • Positionering av markis och lamell över scenavrop.
  • Position för solskydd och skymning kan sparas.
  • Statusmeddelande till eNet radiosändare.
  • Förhängeskörtid kan sparas.
  • Lamellregleringstid kan sparas.

Kan ställas in med eNet server:

  • Regleringstid vid riktningsbyte.
  • Löpriktning kan ändras (t.ex. för takfönster).
  • Position vid solskydd, skymning, utelåsningsskydd och vindlarm.
  • Beteende efter strömavbrott.
  • Repeaterfunktion.
  • Lokalisering av apparaten.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Standby:
max. 0,5 W

Omgivningstemperatur:
-25 °C till +70 °C

Anslutningseffekt motorer:
1000 W

Anslutningsarea:
max. 4 mm²

Trådlös frekvens:
868,0 till 868,6 MHz

Räckvidd (öppen terräng):
ca 100 m

Mått:
Ø 53,0 H 28,0 mm

Hänvisningar

  • Montage i apparatdosa, utanpåliggande kapsling eller i inbyggnadsadapter.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Gira eNet trådlöst system - smart sammankoppling och styrning av fastighetsteknik
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Trådlös markisaktor 1-kanals Mini
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5427 00

PDF, 1.011 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads