eNet Radio kopplings-/tryckknappsaktor 8-kanals/markisaktor 4-kanals

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 5435 00
1704042
5435 00
1704042
EAN 4010337774280
FE 1
PS 42
 

Nödvändigt tillbehör

En av följande artiklar:
 

server DIN Radio-mottgn.modul DIN

Egenskaper

Egenskaper

  • Den trådlösa eNet kopplings-/tryckknapps-/jalusiaktorn tar emot telegram för koppling av belysningar eller för styrning av eldrivna förhängen via en dataledning från eNet-mottagarmodulen eller eNet-servern.
  • Två utgångar drivs i samma driftläge (koppla, trycka, markis eller rulljalusi).
  • Koppling av belysning eller enfasiga fläktmotorer.
  • Styrning av eldrivna förhängen, som t.ex. jalusier, rulljalusier eller markiser.
  • Driftlägen: Inställning av brytaraktor, knappaktor per utgång eller jalusiaktor, rulljalusiaktor för parvisa utgångar.
  • Statusmeddelande till eNet radiosändare.
  • Scendrift.
  • Driftlägen tryckknappar: Reläkontakten förblir stängd medan telegram tas emot (max. 60 sekunder).
  • Positionering av markis och lamell över scenavrop.
  • Position för solskydd och skymning kan sparas.
  • Tröskelvärdesscener för solskydd, skymning och vindlarm.
  • Förhängeskörtid kan sparas.
  • Lamellregleringstid kan sparas.

Kan ställas in med eNet server:

  • Blinkfunktion.
  • Tidsfördröjning.
  • Till- och frånkopplingsfördröjning.
  • Avstängningsvarning.
  • Minimal kopplingsupprepningstid.
  • Konstant-till, konstant-från.
  • Regleringstid vid riktningsbyte.
  • Löpriktning kan ändras (t.ex. för takfönster).
  • Position vid solskydd, skymning, utelåsningsskydd och vindlarm.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Standby:
max. 0,5 W

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Kopplingsförmåga AC 230 V:
16 A/AC1

Anslutningseffekt
Glödlampor:
2300 W
HV-halogen:
2000 W
Lindad transformator:
1000 VA
Tronic-transformator:
1500 W
Ljusrör, okompenserade:
920 VA
LED-lampor:
Typ. 500 W
Kompaktlysrör:
Typ. 500 W
Motorer:
1000 W
Kapacitiv last:
690 VA (560 µF)

Anslutningsarea:
max. 4 mm²

Dataledningens längd:
max. 3 m

Hänvisningar

  • En trådlös eNet-mottagarmodul eller eNet-server krävs för drift av denna DIN-monterade apparat.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 4

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Gira eNet trådlöst system - smart sammankoppling och styrning av fastighetsteknik
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Trådlös kopplings-/tryckknappsaktor 8-kanals/markisaktor 4-kanals
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5435 00

PDF, 1.454 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads