PTS-IP-datagränssnitt

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 5500 000
5500 000
EAN 4010337052685
FE 1
PS 10
 

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Datagränssnittet används för att komplettera den aktuella tryckknapps-idrifttagningen med en komfortabel idrifttagning med dator/laptop samt anslutning av 2-trådsbussen till IP.
  • Konfiguration med Gira Projekt Assistent (GPA).
  • Idrifttagning av stora projekt.
  • Avläsning av konfigurationsdata från befintliga anläggningar.
  • Anslutning Gira 2-trådsbuss till IP.
  • Lämplig endast för användning inomhus.

Tekniska data

Spänningsförsörjning
Buss med två ledare:
DC 24 V ±2 V
Extraförsörjning:
DC 12 V till 26 V
Strömförbrukning:
max. 5 mA

Anslutningar
Buss med två ledare:
2 x klämma
Extraförsörjning:
2 x klämma

Optisk indikering
Läge:
orange
Funkt/progr.:
grön

IP-kommunikation:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Luftfuktighet:
93 % relativ luftfuktighet

Kapslingsklass:
III (enligt IEC 61140)

Yttermått

Modulära enheter (ME): 2

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Download (en)


DCS IP data interface
Operating instructions

Operating instructions

Artikelnr. 5500 000

PDF, 390 Kb

Ladda


DCS IP data interface
Operating instructions

Quick start guide

Artikelnr. 5500 000

PDF, 1.071 Kb

Ladda


DCS-IP data interface
Software

Firmware file

Artikelnr. 5500 000

ZIP, 28.804 Kb

Ladda


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Artikelnr.

PDF, 5.563 Kb

Ladda


Gira Project Assistant (GPA)
Software

Configuration software for Gira One, Gira L1, Gira X1, Gira S1, Gira G1, DCS-IP data interface and Alarm Connect security system.

Artikelnr.

ZIP, 1.019.510 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads