Montagering modularjack 2knappars
Montagering MJ-01 till MJ-10

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Montagering MJ-01
Artikelnr. 5601 00
5601 00
EAN 4010337460015
FE 10
PS 01
Montagering MJ-02
Artikelnr. 5602 00
5140043
5602 00
5140043
EAN 4010337460022
FE 10
PS 01
Montagering MJ-03
Artikelnr. 5603 00
5140045
5603 00
5140045
EAN 4010337460039
FE 10
PS 01
Montagering MJ-04
Artikelnr. 5604 00
5140046
5604 00
5140046
EAN 4010337460046
FE 10
PS 01
Montagering MJ-05
Artikelnr. 5605 00
5605 00
EAN 4010337460053
FE 10
PS 01
Montagering MJ-06
Artikelnr. 5606 00
5140047
5606 00
5140047
EAN 4010337460060
FE 10
PS 01
Montagering MJ-07
Artikelnr. 5607 00
5607 00
EAN 4010337460077
FE 10
PS 01
Montagering MJ-08
Artikelnr. 5608 00
5608 00
EAN 4010337460084
FE 10
PS 01
Montagering MJ-09
Artikelnr. 5609 00
5609 00
EAN 4010337460091
FE 10
PS 01
Montagering MJ-10
Artikelnr. 5610 00
5610 00
EAN 4010337460107
FE 10
PS 01
 

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

Tekniska data

Mått
MJ-01, MJ02, MJ-07:
B 14,8 x 19,5 mm
MJ-03:
B 14,8 x H 20,0 mm
MJ-04, MJ-09:
B 14,8 x 19,3 mm
MJ-05:
B 16,7 x H 17,3 mm
MJ-06:
Mått
MJ-08:
B 14,8 x H 19,0 mm
MJ-10:
B 16,1 x H 18,5 mm

Hänvisningar

  • Endast för skruvfastsättning.
  • Lämplig för kanalinstallation.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Översikt för integrering av Modular Jack RJ45-portar i Gira strömställarprogrammen
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads