Insats minitelehane 3,5 mm
Kabelpiska

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit blank
Artikelnr. 5649 03
5649 03
EAN 4010337460930
FE 1
PS 01
svart matt
Artikelnr. 5649 10
5649 10
EAN 4010337460947
FE 1
PS 01
 

Nödvändigt tillbehör

En av följande artiklar:
 

Monteringsram Monteringsram Lock

Egenskaper

Egenskaper

  • Anslutning på framsida: Klämmor, röd/svart.
  • Anslutning på baksidan: Skruvklämmor.

Tekniska data

Anslutningsarea:
max. 6 mm2
maximum:
2,5 mm²
minimum:
1 mm²

Anslutning
Baksida:
4 mm²

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads