Insats HDMI, USB 3.0 typ A och minijack 3,5 mm
Hona HDMI+USB, kabelpiska minitelehane

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
svart matt
Artikelnr. 5680 10
5680 10
EAN 4010337461920
FE 1
PS 01
 

Nödvändigt tillbehör

En av följande artiklar:
 

Monteringsram Monteringsram Lock

Egenskaper

Tekniska data

Inbyggnadsdjup
Koppling:
minst 39 mm
Kabelpiska:
minst 51 mm

Kabelpiskans längd:
200 mm

USB-kabelpiska:
inte korsad

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads