Sats med adaptrar för kabelindragning

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
grå
Artikelnr. 0007 30
0007 30
EAN 4010337007302
FE 10
PS 14
 

Egenskaper

Leveransen innehåller

  • Komplett med kabelindragningar för:
    • kanal 15 x 15 mm
    • kanal 15 x 30 mm
    • rör till Ø 20 mm
    • 2knappars (tvillingindragning)

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads