Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Anslutningsledning vid 25 °C
HV-LED-lampor (fassnitt):
Typ. 3 till 100 W
HV-LED-lampor (fasfrånsnitt):
Typ. 3 till 400 W
Kompaktlysrör:
Typ. 3 till 100 W
Tronic-Trafos:
20 till 420 W
Elektronisk transformator med LV-LED (fassnitt):
Typ. 20 till 100 W
Elektronisk transformator med LV-LED (fasavsnitt):
Typ. 20 till 200 W
Lindad transformator:
20 till 420 VA
Lindad transformator med LV-LED:
typ. 20 till 100 VA
Mekanisk tryckknapp utan belysning:
obegränsat
Biapparatsinsats 2-tråds:
obegränsat
Biapparatsinsats 3-tråds:
max. 10
Montering:
i apparatdosa enligt DIN 49073
femtråds utan ledarändhylsa:
max. 4 mm²
fintråds utan ledarändhylsa:
max. 4 mm²
Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C