Jalusiaktor 4-kanals AC 230 V med manuell manövrering för KNX

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 2160 00
2160 00
EAN 4010337101352
FE 1
PS 26
 

Egenskaper

Egenskaper

  • Rulljalusiaktor med manuell manövrering och statusvisning för varje utgång.
  • Med integrerad busskopplare.
  • För styrning av eldrivna rulljalusier med nätspänning AC 230 V (4-kanals).
  • Anslutning av olika ytterledare.
  • Oberoende adressering av de fyra rulljalusiutgångarna.
  • Direkt adresserbar rulljalusiposition.
  • Inställbart beteende vid busspänningsavbrott och -återkomst.
  • Svarsmeddelande betr. positionen. Aktiv eller passiv (objekt kan läsas av) cyklisk svarsmeddelandefunktion.
  • Tilldelningar av upp till fem olika säkerhetsfunktioner (tre vindlarm, ett regnlarm, ett frostlarm), alternativt med cyklisk övervakning.
  • Drift på byggarbetsplatser: Utgångarna kan manövreras manuellt endast med driftspänning och utan busspänning.

Tekniska data

KNX medium:
TP256

Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Brytspänning AC:
AC 230 V, 50/60 Hz

Kopplingsförmåga AC 230 V:
6 A/AC1

Anslutningar
KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Last:
Last via skruvklämmor

Anslutningsarea:
max. 4 mm²

Hänvisningar

  • VDE-godkännande enligt EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Monteras på DIN-skena.

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 4

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Jalusiaktor/Rulljalusiaktor
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 1039 00
2152 00
2154 00
2160 00
2161 00

PDF, 546 Kb

Ladda


Rulljalusiaktor 4kanals 230 V AC
Produktdatabas

Produktdatabas fr.o.m. ETS3.0d, 71 kByte.

Artikelnr. 2160 00

VD4, 71 Kb

Ladda


Download (en)


Blind actuator 4-gang 230 V AC
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 2160 00

PDF, 693 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads