Gira Keyless In kodknappsats

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit blank
Artikelnr. 2605 112
2605 112
EAN 4010337074021
FE 1
PS 10
 

Nödvändigt tillbehör

En av följande artiklar:
 

Spänningsförsörjn. DC 24 V 300 mA DIN

Vid användning med porttelefonsystem

Styrmodul Audio DIN Styrmodul Video DIN

Valfri reservdel

Egenskaper

Egenskaper

  • Kodlås som tillträdeskontrollsystem med en tryckknappsats som fungerar kapacitivt och därmed inte utsätts för slitage.
  • Inget identifierbart slitage på grund av ofta använda sifferkombinationer.
  • Fristående apparat eller i kombination med Gira porttelefonsystem som porttelefonsystem för byggnader med flera lägenheter.
  • Specialknapp "C": Raderar en felaktig inmatning.
  • Specialknapp "Nyckel": Direkt portöppning efter inmatning av rätt kod.
  • Specialknapp "Klocka": Riktat val av svarsapparat i stora byggnader.
  • Specialknapp "F": Kopplingsfunktioner med Gira porttelefonsystems brytaraktorer.
  • Homogen blå LED-belysning av siffrorna och specialtecknen nattetid.
  • Master PIN-kod på bifogat, förseglat säkerhetskort att användas vid förlust av administratör-PIN-kod.
  • Kodlåset kan hantera upp till 255 koder.
  • Upp till 32-siffriga koder är möjliga.
  • Akustisk signal vid knapptryckning.
  • Trefärgad LED-statusindikering vid programmering och användning.
  • Varningston vid obehörig användning av tryckknappsatsen för sabotagevarning. Sabotagekoppling med brytaraktor i Gira porttelefonsystemet.
  • De båda integrerade, växlande reläerna kan tilldelas två olika koder, t.ex. kod 1: Portöppning, kod 2: Tändning av ytterbelysning.

In- och utgångar

  • Kontaktlist anslutningskabel för Gira porttelefonsystem.

Tekniska data

Spänningsförsörjning
Extraförsörjning:
DC 24 V ±5 %
från porttelefonsystem:
DC 26 V ± 2 V

Relä
Antal:
2
Kontakt:
1 växlare potentialfri
Max. belastning:
AC/DC 24 V / 1,6 A

Anslutningar
Anslutningskabel porttelefon:
1 x kontaktlist
Relä:
vardera 3 skruvklämmor
Extraförsörjning:
2 x skruvklämmor

Hållfasthet mot elektrostatisk urladdning:
till 16 kV

Inbyggnadsdjup:
35 mm

Omgivningstemperatur:
-20 °C till +70 °C

Hänvisningar

  • Med PTS-IP-gateway kan Keyless In-apparaterna anslutas till Gira HomeServer. Detta möjliggör smarta anslutningar. Man kan t.ex. enkelt dela ut åtkomsträttigheter temporärt eller för engångsanvändning. Alla data inklusive åtkomsträttigheter kan administreras centralt och flexibelt via Gira HomeServer.
  • Integration i Profil 55 möjlig.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Gira AppShop är marknadsplatsen för intressanta lösningar och applikationer för intelligent fastighetsteknik. Mer än 200 appar finns nu tillgängliga där, inklusive applikationsbeskrivningar, plug-ins, funktionsmallar, logikmoduler och exempelprojekt.
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Kodknappsats
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2605 ..

PDF, 298 Kb

Ladda


Kodknappsats
Bruksanvisningar

Kort handledning.

Artikelnr. 2605 ..

PDF, 61 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads