Utgångsspänning:
max. 3,2 mA
LED-ström:
2,2 mA per utgång
Lång kabelsats:
25 cm, kan förlängas till max. 30 m
Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C
Mått (LxBxH):
43,0 x 28,5 x 15,4 mm
Strömförbrukning:
5 till 10 mA
Anslutning:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Ingångsledning:
Kabelsats 3 ledare