Golvdosa infälld med lock

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
aluminium-pressgjutgods
Artikelnr. 0118 00
1850027
0118 00
1850027
EAN 4010337041252
FE 1
PS 17
rostfritt design matt
Artikelnr. 0118 20
1850028
0118 20
1850028
EAN 4010337118206
FE 1
PS 17
 

Egenskaper

Egenskaper

  • Golvdosa för montering av infällda apparater med montageringsinfästning från områdena installations- och kommunikationsteknik (t.ex. uttag, uttag med fullplatta, TAE-anslutningsdosor etc.).
  • För kompletta enheter är kapslingarna uppradningsbara i alla riktningar med förbindelseklamrar på baksidan.

Tekniska data

Kapslingsklass:
IP41

Mått
Aluminium-pressgjutgods:
B 112 x H 112 x D 61,5 mm
rostfritt design matt:
B 112 x H 112 x D 63,9 mm

Hänvisningar

  • Vid golvnivån skall det säkerställas att ev. inträngande vatten kan rinna ut via förpräglingen i underdelen.

Yttermåti mm

Aluminium-pressgjutgods: B 112 H 112 D 61,5
rostfritt design matt: B 112 H 112 D 63,9

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads