Ny

Utanpåliggande kapsling System 106
5knappars

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
trafikvit (lackerad)
Artikelnr. 5505 902
5505 902
EAN 4010337022985
FE 1
PS 20
antracit
Artikelnr. 5505 910
5505 910
EAN 4010337022992
FE 1
PS 20
 
För närvarande inte tillgänglig.

Nödvändigt tillbehör

Oberoende av hur långt bygget är fortskridet kan kapslingarna monteras redan i en tidig byggfas. Ledningar och moduler kan installeras senare, då när de behövs.
Kapslingar finns tillgängliga i en trafikvit (RAL 9016) eller antracit lackerad metallegering: stabila material som garanterar lång hållbarhet.

Egenskaper

Egenskaper

  • Mycket låg monteringshöjd på endast 28,4 mm.
  • Vertikal och horisontell montering (endast vid utanpåliggande kapsling 2-fack, 3-fack, 4-fack och 5-fack) möjliggör en optimal anpassning på monteringsplatsen.
  • Lämpar sig för användning på enstegstätade fasader.

Hänvisningar

  • Utanpåliggande kapsling 1knapp endast för användning med portregistermodul och System 106 Keyless i komponenter.

Leveransen innehåller

  • Flatbandkabel 10-polig samt anslutningsmotstånd ingår i leveransomfattningen (undantag: Utanpåliggande kapsling 1-knapp).

Yttermåti mm

1knapp: 106,5 106,5 23,35
2knappars: 106,5 213,0 25,35
3-knappars: 106,5 319,5 25,35
4knappars: 106,5 426,0 25,35
2 x 2-fack: 213,0 213,0 25,35
5knappars: 106,5 532,5 25,35

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Gira dörrkommunikation konfigurator
Gira porttelefonsystem möjliggör anläggningar av olika typ och storlek: från villor och flerfamiljshus till hela bostadskomplex. Från enkla ljud- och videosystem till integrering i ett datornätverk. Gira porttelefonkonfigurator är ett användarvänligt onlineverktyg som gör den individuella konfigurationen av sådana system till ett nöje för husägare och förvaltare, men även för hantverkare och andra yrkesgrupper.
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


System 106 - utanpåliggande kåpa, 1-fack till 5-fack
Monteringsanvisningar

Monteringsanvisning

Artikelnr. 5501 ..
5502 ..
5503 ..
5504 ..
5505 ..
5508 ..

PDF, 3.117 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads