Brytaraktor 4kanals 16 A med manuell manövrering för KNX

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 1004 00
1739626
1004 00
1739626
EAN 4010337042174
FE 1
PS 66
 
DIN-brytaraktorer med integrerad busskopplare. För koppling av separat adresserbara lastgrupper. Med manuell omkopplare för omkoppling av reläet (till/från) parallellt med eller utan KNX drift. Flerfasig anslutning. Det behövs ingen extra spänningsförsörjning.

Egenskaper

Egenskaper

  • Manuell manövrering av reläerna oberoende av buss eller kopplingslägesvisning.
  • Slutande kontakt eller öppnarkontakt.
  • Central kopplingsfunktion.
  • Samlingsmeddelande för minskning av belastningen på bussen.
  • Aktiv eller passiv (objekt kan läsas av) cyklisk meddelandefunktion.
  • Svarsmeddelanden kan fördröjas till efter att busspänningen har återkommit.
  • Logisk länkningsfunktion för varje utgång.
  • Spärrfunktion kan parametreras för varje kanal. Alternativ tvångslägesfunktion för varje utgång.
  • Tidsfunktioner (tänd- eller släckfördröjning, trappljusfunktion – även med förvarningsfunktion).
  • Ingruppering i ljusscener är möjlig, max. åtta interna scener per kanal kan parametreras.
  • Minnesfunktion för ljusscener.
  • Drifttidsmätare kan aktiveras som framåt-/bakåträknare med gränsvärdesfunktion (gränsvärdet kan ändras på bussen) för varje utgång.
  • Ingångsövervakning på cyklisk uppdatering med säkerhetsläge.
  • Inställbara reaktioner vid busspänningsavbrott och -återkomst samt efter ett ETS-programmeringsförlopp för varje kanal.
  • Oberoende koppling av de fyra utgångarna.

Tekniska data

KNX medium:
TP256

Anslutningar
KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Last:
Skruvklämmor

Relä
Antal:
4
Kontakt:
Vardera 1 x slutande kontakt potentialfri, bistabil

Maximal slut- och brytförmåga
AC 230 V:
16 A / AC1 eller 10 A / AC3
AC 400 V:
10 A / AC1 eller 6 A / AC3
DC:
16 A / 24 V

Maximal inkopplingsström:
400 A, 150 µs, 200 A, 600 µs

Anslutningseffekt
Resistiv last:
3600 W
Kapacitiv last AC 230 V:
16 A, max. 140 µF
Glödlampor:
2500 W
HV-halogen:
2500 W
Lindad transformator:
1200 VA
Tronic-transformator:
1500 W
Ljusrör, okompenserade:
2500 VA
Ljusrör,duo-koppling:
2300 VA
Ljusrör, parallellkompenserade:
1300 VA
Kvicksilverlampor ej kompenserade:
2000 W
Kvicksilverlampor parallellkompenserade:
2000 W

Anslutningsarea:
max. 4 mm²

Hänvisningar

  • Monteras på DIN-skena.
  • VDE-godkännande enligt EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 4

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Download (en)


Switching actuator 4-/8-gang 16 A with manual activation
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 1004 00
1006 00

PDF, 460 Kb

Ladda


Switching actuator, 2-gang/4-gang/8-gang, 16 A and 4-gang/8-gang, 16 A C load
Operating instructions

Operating manual.

Artikelnr. 1004 00
1006 00
1040 00
1045 00
1046 00

PDF, 320 Kb

Ladda


Switching actuator, 4-gang 16 A with manual activation
Product database

Product database from ETS2

Artikelnr. 1004 00

VD2, 142 Kb

Ladda


Switching actuator, 4-gang 16 A with manual activation
Product database

Product database from ETS3.0d

Artikelnr. 1004 00

VD4, 114 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads