Jordat uttag 16 A 250 V~ med förbättrat beröringsskydd (Safety Plus)
?klämmor

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 4453 01
4453 01
EAN 4010337093718
FE 10/100
PS 01
kritvit blank
Artikelnr. 4453 03
4453 03
EAN 4010337093732
FE 10/100
PS 01
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 4453 27
4453 27
EAN 4010337093763
FE 10/100
PS 01
antracit
Artikelnr. 4453 28
4453 28
EAN 4010337093770
FE 10/100
PS 11
alufärg
Artikelnr. 4453 26
4453 26
EAN 4010337093756
FE 10
PS 11
svart matt
Artikelnr. 4453 005
4453 005
EAN 4010337093701
FE 10/100
PS 11
grå matt
Artikelnr. 4453 015
4453 015
EAN 4010337093725
FE 1/5
PS 11
rostfritt stål
Artikelnr. 4453 600
4453 600
EAN 4010337093787
FE 1/5
PS 11
 

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
  • Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo).
  • Inkapslade expansionsklor.
  • Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
  • Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
  • Litet inbyggnadsdjup.
  • Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
  • Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
  • Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring.
  • Slagtålig termoplastsockel.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
32 mm

Ledarmaterial:
Styva och flexibla

Anslutningsarea
för ledare från:
1,5 mm² till 2,5 mm²

Omgivningstemperatur
förbättrat beröringsskydd:
0 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt IEC 60884-1.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads