Svarsapparat Video utanpåliggande, 7

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit blank
Artikelnr. 1209 03
1209 03
EAN 4010337053422
FE 1
PS 10
svart matt
Artikelnr. 1209 005
1209 005
EAN 4010337053408
FE 1
PS 10
 

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Komplett förmonterad enhet med en 17,78 cm (7") stor TFT-färgdisplay och bekväm handsfree-funktion.
  • Heltäckande glasfront med touch-funktion.
  • Direkt väggmontering eller väggmontering med infälld apparatdosa resp. regelväggsdosa.
  • Montering med stativ för placering på möbeldelar.

Tekniska data

Spänningsförsörjning:
DC 26 V ± 2 V (med 2-trådsbuss)

Anslutningar
Buss med två ledare:
2 x klämma
Extraförsörjning:
2 x klämma
Våningsanropsknapp:
2 x klämma

Display
Diagonal:
17,78 cm (= 7″)
Färgsystem:
PAL
Upplösning:
1024 x 600 bildpunkter

microSD-kort
Typ:
SDHC
SDHC lagringskapacitet:
32 GB
Filsystem:
FAT 32

Omgivningstemperatur:
-5 ºC till +50 ºC

Mått
B x H x D:
181 x 123 x 24 mm

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Download (en)


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Artikelnr.

PDF, 5.563 Kb

Ladda


Gira surface-mounted video home station 7
Operating instructions

Operating instructions

Artikelnr. 1209 ..

PDF, 9.596 Kb

Ladda


Gira surface-mounted video home station 7
Installation instructions

Assembly and start-up intructions

Artikelnr. 1209 ..

PDF, 4.389 Kb

Ladda


Gira surface-mounted video home station 7
Software

Firmware update

Artikelnr. 1209 ..

ZIP, 173.728 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads