Infälld IP-radio

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 2320 01
2320 01
EAN 4010337107699
FE 1
PS 03
kritvit blank
Artikelnr. 2320 03
2320 03
EAN 4010337107705
FE 1
PS 03
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 2320 27
2320 27
EAN 4010337107729
FE 1
PS 03
antracit
Artikelnr. 2320 28
2320 28
EAN 4010337107736
FE 1
PS 03
alufärg
Artikelnr. 2320 26
2320 26
EAN 4010337107712
FE 1
PS 03
svart matt
Artikelnr. 2320 005
2320 005
EAN 4010337107743
FE 1
PS 03
grå matt
Artikelnr. 2320 015
2320 015
EAN 4010337107750
FE 1
PS 03
rostfritt stål
Artikelnr. 2320 600
2320 600
EAN 4010337107767
FE 1
PS 03
 

Nödvändigt tillbehör

Valfri reservdel

Egenskaper

Egenskaper

  • Internetradio för infällt montage.
  • Med radion kan radiokanaler på nätet spelas upp via WLAN.
  • Radion kan också användas för att styra högtalare från Sonos.
  • Man kan också spela musikfiler från en mobil enhet via Bluetooth®.
  • Radion manövreras med de kapacitiva tryckknapparna på knappsatsen. För manövrering räcker det med en lätt vidröring av symbolerna.
  • Anslutning till WLAN kan ske via WPS-funktionen i sin enklaste form.
  • Dessutom kan idrifttagningen göras bekvämt från en mobil enhet med appen Gira System 3000. Med appen kan också alla ytterligare inställningar av radion göras. Upp till 20 favoritkanaler kan sparas, de första tre kanalerna kan öppnas direkt på radion med favoritknapparna.
  • Ytterligare funktioner i appen är val av driftlägen ”Internetradio” eller ”Sonos-styrning”, individuell ordning av displayinnehåll, klanginställning, väderinställning och väckningsfunktion.
  • Via 230 V-biapparatingången kan radion slås på med t.ex. en strömställare eller en rörelsevakt tillsammans med rumsbelysningen.
  • Radion sitter i en kompakt, infälld insats och kan på så sätt installeras i en enda apparatdosa.
  • Med radion kan högtalaren installeras i en kombination eller på distans i en apparatdosa. Två högtalare kan anslutas till radioinsatsen. Radion kan arbeta i mono- och stereodrift.
  • I sleep-läge stängs radion av igen automatiskt efter 30 minuter. Radion kan också användas som väckarklocka.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230 V, 50 Hz

Högtalare impedans:
4 Ω till 16 Ω

Anslutningsklämmor
Nät:
1,5 mm² till 2,5 mm²
Högtalare:
0,5 mm² till 1,5 mm²

Inbyggnadsdjup:
32 mm

Audioeffekt:
1,5 W (8 Ω)3 W (4 Ω)

Trådlös frekvens:
2,402 till 2,480 GHz

Sändningseffekt:
max. 2,5 mW

Sändningsräckvidd:
typ. 10 m

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • I kombination med andra elektroniska apparater under en gemensam täckplatta, finns det risk för sämre mottagning.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Download (en)


IP flush-mounted radio
Operating instructions

Operating instructions.

Artikelnr. 2320 ..

PDF, 189 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads