Videofördelare

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 1226 00
1226 00
EAN 4010337229919
FE 1
PS 10
 

Nödvändigt tillbehör

Valfri reservdel

Egenskaper

Egenskaper

  • Videofördelaren är en aktiv komponent för videosignalens ledningsanpassning.
  • Videofördelaren fördelar portregistrens, PTS-kamera-gatewayarnas och PTS-IP-gatewayarnas videosignal till svarsapparaterna.
  • Videofördelaren är nödvändig om ledningsdragningen till videokomponenterna i Gira porttelefonsystem utförs som förgrening.
  • Videofördelaren sörjer för rätt avslutningsmotstånd för att förhindra eventuella reflexer från de enskilda delarna och bildstörningar som beror på detta.

Kombinationshuset kan monteras på tre olika sätt:

  • Utanpåliggande (i en vanlig kapslad dosa).
  • Infälld (i en apparatdosa).
  • Som DIN (med den medföljande DIN-adaptern).

Tekniska data

Spänningsförsörjning:
DC 26 V ± 2 V (med 2-trådsbuss)

Anslutningar
2-trådsbuss IN:
2 x skruvklämmor
2-trådsbuss OUT:
6 x skruvklämmor

Omgivningstemperatur:
-25 °C till +70 °C

Mått
Videofördelare:
B 36 x H 52 T 27 mm

Hänvisningar

  • Videofördelaren kan kopplas i kaskad. Totalt får upp till 15 videofördelare inklusive videomultiplexer användas i en anläggning.
  • Vid idrifttagningen krävs ingen ytterligare konfiguration eftersom videofördelaren automatiskt anpassar sig till det existerande ledningsnätet.

Leveransen innehåller

  • DIN-adapter medföljer.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Gira dörrkommunikation konfigurator
Gira porttelefonsystem möjliggör anläggningar av olika typ och storlek: från villor och flerfamiljshus till hela bostadskomplex. Från enkla ljud- och videosystem till integrering i ett datornätverk. Gira porttelefonkonfigurator är ett användarvänligt onlineverktyg som gör den individuella konfigurationen av sådana system till ett nöje för husägare och förvaltare, men även för hantverkare och andra yrkesgrupper.
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Videofördelare
Bruksanvisningar

Bruksanvisning

Artikelnr. 1226 00

PDF, 903 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads