Ny

Sats med ändkåpor för fasskena

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
10 st.
Artikelnr. 8315 00
8315 00
EAN 4010337123194
FE 1
PS 26
 
Nyhet.
Beroende på parametreringen kan aktorn användas som brytaraktor eller jalusiaktor. Även blandning av brytar- och jalusiaktor är möjliga. För jaluziaktorfunktionen läggs två intilliggande reläutgångar ihop till en jalusiutgång.

Egenskaper

Egenskaper

  • Aktor för koppling av förbrukare eller för styrning av jalusi, rulljalusi, markis och takfönster.
  • I jalusidrift grupperas de utgångar som ligger bredvid varandra (A1/A2, A3/A4...) till en jalusiutgång.
  • Blandad drift möjligt vid en aktor (t.ex. A1 och A2 jalusi, A3 och A4 jalusi, A5 koppling, A6 koppling...).
  • Manuell manövrering av utgångar.
  • Programmering och idrifttagning med Gira projektassistent (GPA) från version 5,0.
  • Krypterad dataöverföring mellan Gira One-enheter.

Skuggnings- och vädringsfunktion

  • Styrning av lamelljalusier, rulljalusier, markiser, takfönster eller takkupoler.
  • Körtider kan ställas in.
  • Solskyddsfunktion med upphängnings- eller lamellposition i början eller slutet av funktionen kan ställas in för varje utgång.
  • Inställning av fördröjningstid i början eller slutet av solljuset.
  • Duksträckning vid markiser.
  • Vid aktivt vindalarm t.ex. med en vanlig väderstation med potentialfria reläutgångar för vindalarm kör jalusierna upp och spärras automatiskt. Status för binäringången övervakas cykliskt.
  • Vid aktivt regnalarm, t.ex. med en vanlig väderstation med potentialfria reläutgångar för regnalarm, stängs takfönster och takkupoler direkt och spärras automatiskt. Status för binäringången övervakas cykliskt.
  • Vid aktivt frostalarm, t.ex. med en vanlig väderstation med potentialfria reläutgångar för frostalarm, stoppas och spärras aktiv körning av rulljalusier för att skydda motorn. Status för binäringången övervakas cykliskt.
  • Dörrkontaktförfrågan och visualisering i Smart Home-appen: En öppnad dörr leder till att jalusin eller rulljalusin kör upp och spärras.

Kopplingsfunktioner

  • Slutande kontakt eller öppnarkontakt.
  • Inställning av en påslagnings- eller avstängningsfördröjning.
  • trappuppgångsfunktion, en förvarningstid kan också ställas in.
  • Parametrering som kopplingsfunktion för t.ex. belysning eller uttag, som garageportsfunktion eller dörröppnarfunktion.
  • Garageportsfunktion: Tiden för stängning av reläet kan parametreras.
  • Dörröppnarfunktion: Tiden för stängning av reläet kan parametreras.
  • 10 st.

Tekniska data

Gira One Medium:
Twisted-Pair YCYM 2 x 2 x 0,8

Testspänning:
4 kV (KNX/EIB bussledning)

Märkspänning:
DC 21 till 32 V SELV

Maximal slut- och brytförmåga:
AC 250 V, 16 A / AC1

Maximal inkopplingsström:
800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

Strömbelastbarhet för närliggande utgångar:
Summa 20 A

Anslutningseffekt
Resistiv last:
3000 W
Kapacitiv last:
16 A, max. 140 µF
Motorer (markis eller fläkt):
1380 W
Glödlampor:
2300 W
HV-halogen:
2500 W
230 V LED:
Typ. 400 W
Lindad transformator:
1200 VA
Tronic-transformator:
1500 W
Ljusrör, okompenserade:
1000 VA
Ljusrör,duo-koppling:
2300 VA
Ljusrör, parallellkompenserade:
1160 VA
Kvicksilverlampor ej kompenserade:
1000 W
Kvicksilverlampor parallellkompenserade:
1160 W

Anslutningar
Gira One buss:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Last:
Skruvklämmor (max. 4 mm² eller 2 x 2,5 mm²)

Strömförbrukning
5023 00:
5 till 25 mA
5028 00:
5 till 25 mA
5030 00:
5 till 25 mA

Hänvisningar

  • Monteras på DIN-skena.
  • Uppdateringsegenskaper via Gira projektassistent (GPA)

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma ingår i leveransen.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads