System 3000 hus ljusstyrke- och temperatursensor

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
grå
Artikelnr. 5467 00
5467 00
EAN 4010337096351
FE 1
PS 02
 

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Utanpåliggande hus lämpligt för inklistring av System 3000 ljusstyrke- och temperatursensorn BT.
  • Utanpåliggande hus i polykarbonat, färgen liknar RAL 7035.
  • Det transparenta locket i polykarbonat har svart tryckt text med en fri yta för luxvärdessensorn.

Tekniska data

Kapslingsklass:
IP66

Omgivningstemperatur:
-15 °C till +55 °C

Mått
B x H x D:
100 x 52 x 37 mm

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Download (en)


System 3000 housing for brightness and temperature sensor
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Artikelnr. 5467 00

PDF, 141 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads