Ny

Vippa med symbol och textfält
Ringklocka

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit
Artikelnr. 3673 66
3673 66
EAN 4010337040231
FE 1
PS 13
antracit
Artikelnr. 3673 67
3673 67
EAN 4010337040248
FE 1
PS 13
alufärg
Artikelnr. 3673 65
3673 65
EAN 4010337040224
FE 1
PS 13
 
Nyhet.
Brytare och vippor i de nya och tidigare brytargenerationerna i System 55 är optiskt helt kompatibla med varandra. Det är bara tekniskt som generationerna inte kan kombineras med varandra med det nya vippfästet.

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Plast: halogenfri, slag- och brottsäker termoplast, eller kallas det då polykarbonat.
  • Flytande vippa gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
  • Spänningsprovning kan göras framifrån.
  • Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
  • Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
  • Lättåtkomliga spakar för lossning.
  • Slagtålig termoplastsockel.
  • Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån.
  • Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.
  • Infälld kapsling IP44

Tekniska data

Textskylthöjd:
12 mm

Hänvisningar

  • Stöldskydd genom skruvbart klämstycke som tillval. I och med detta behövs inga plugg till täckramen.

Leveransen innehåller

  • Tomma textskyltar medföljer.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Länk till verktyg för översikt av växlar - artikelnummer gamla/nya
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads