Brytare och vippor i de nya och tidigare brytargenerationerna i System 55 är optiskt helt kompatibla med varandra. Det är bara tekniskt som generationerna inte kan kombineras med varandra med det nya vippfästet.
Egenskaper
Egenskaper
Hotellkortsbrytare med demonteringsskydd kan t.ex. ha säkerhets- eller energisparfunktioner.
När detta hotellkort tagits ut stängs alla, eventuellt fortfarande påslagna, elektriska förbrukare av.
Det är först när kortet satts i som strömkretsen aktiveras via tryckknappen.
Flytande vippa gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
Snabb infästning (3,5 varv per fästklo).
Enklare fastsättning av fästklor tack vare robust skruvhuvud stjärn/spår/kryss.
Spänningsprovning kan göras framifrån.
Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
Lättåtkomliga spakar för lossning.
Slagtålig termoplastsockel.
Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån.
Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.
Tekniska data
Inbyggnadsdjup:
32 mm
Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²
Nominell effekt
LEDi/ CFLi:
100 W
Hänvisningar
Fler utföranden efter förfrågan.
Leveransen innehåller
Ny generation
Fler bilder i media-databasen
I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.