Namnskylt eller dörrskylt
1knapp

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit
Artikelnr. 1071 00
1851924
1071 00
1851924
EAN 4010337071006
FE 1
PS 01
 

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Namnskylt eller dörrskylt för rum.
  • Består av en montageplatta och en transparent, instickbar täckplatta.
  • Enkelt byte av texthållaren.

Monteringsmöjlighet

  • Skruva fast:Namn- eller dörrskyltens montageplatta skruvas fast i väggen med de medföljande skruvarna/pluggarna.

Tekniska data

Mått
B x H:
51 x 51 mm

Hänvisningar

  • Använd en separat? monteringsplatta för montering på glasytor, som möjliggör en optiskt ren? på baksidan av ytan.
  • Lämpar sig för täckramar i strömställarserierna för System 55.
  • Textarken kan matas ut på alla gängse skrivare.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads