Effektförbrukning:
230 V, 50 VA
Pumpstyrning:
2 A/200 VA induktiv
Spänningsförsörjning 230 V:
1
Funktionssätt:
Typ 1/typ 1.C
Omgivningens luftfuktighet:
80 % ej kondenserande
Omgivningstemperatur:
0 till +50 °C
Anslutningsbar ledararea:
0,2 till 1,5 mm²
B x H x D:
326,5 x 90 x 50 mm