max. f. rörelsevakt:
6,00 m
max. f. närvarodetektor:
3,50 m
Övervakningsområde vid monteringshöjd 2,20 m
Närvarodetektor:
Ø max. 3,50 m
Övervakningsområde vid monteringshöjd 3 m
Rörelsedetektor:
Ø max. 20 m
Närvarodetektor:
Ø max. 8 m
Känslighet:
0, 25, 50, 75, 100 %
Rörelsedetektor:
ca 5 till 500 lx (och dagdrift)
Närvarodetektor:
ca 5 till 1000 lx (och dagdrift)
Sändningsräckvidd:
typ. 10 m
Sändningseffekt:
max. 2,5 mW, klass 2
Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C